Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VS-V/P-W-D-K-3C-D |
![]() |
Réf. article | Code de désignation | B mm | G1 | G2 | Filetage G4 | H mm | H1 mm | L mm | LG1 mm | LG2 mm | LG4 mm | Lk mm | X1 mm | Y1 mm |
10.06.02.00678 | VS-V-W-D PNP K 3C-D | 30 | G1/8"-M | M5-F | M3-F | 21,3 | 36,3 | 30 | 9 | 10 | 4,5 | 2000 | 20 | 20 |
10.06.02.00680 | VS-P10-W-D PNP K 3C-D | 30 | G1/8"-M | M5-F | M3-F | 21,3 | 36,3 | 30 | 9 | 10 | 4,5 | 2000 | 20 | 20 |
Référence pièce
|
---|
10.06.02.00678 |
10.06.02.00680 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure | Protection surpression max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.83 € | 1 | 7 jours | -1,0 ~ 0,0 bar | 5 bar | |||
104.83 € | 1 | 7 jours | 0,0 ~ 10,0 bar | 15 bar |
Loading...
Connexion électrique | Câble | Consom. de courant(mA) | 30 | Hystérésis | Réglable de 0 à 100% de la val. réglée ou mode comparateur |
---|---|---|---|---|---|
Entrées/Sorties | 2 numériques | Moyen de mesure | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile | Capacité de commutation max.(mA) | 100 |
Tension | 12-24 V DC | Degré de protection | IP 40 | Température de travail(°C) | 0 ~ 50 |
Famille de produit | VS-V-W-D-K | Poids(g) | 73 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure
Protection surpression max.
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles