Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10.06.02.00718
HTR-VSi Clip |
![]() |
Réf. article | Code de désignation | B mm | d mm | H mm | L mm | L1 mm |
10.06.02.00718 | HTR-VSi Clip | 12 | 3,4 | 25,3 | 20 | 22,5 |
Longueur L(mm) | 20 | Largeur B(mm) | 12 | Hauteur H(mm) | 25,3 |
---|---|---|---|---|---|
Utiliser la construction | Pressostat et vacuostat |
Vous vous trouvez sur la page de Support VSi, le numéro d'article est le suivant: 10.06.02.00718.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10.06.02.00718.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles