Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VSi-D |
![]() |
Réf. article | Code de désignation | D mm | G1 | G2 | Filetage G3 | L mm | L1 mm | LG1 mm |
10.06.02.00580 | VSi V D M12-4 | 19.6 | G1/8"-M | M5-F | M12x1-M | 60,5 | 78,5 | 8 |
10.06.02.00581 | VSi P10 D M12-4 | 19.6 | G1/8"-M | M5-F | M12x1-M | 60,5 | 78,5 | 8 |
10.06.02.00582 | VSi VP8 D M12-4 | 19.6 | G1/8"-M | M5-F | M12x1-M | 60,5 | 78,5 | 8 |
Référence pièce
|
---|
10.06.02.00580 |
10.06.02.00581 |
10.06.02.00582 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure | Protection surpression max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.82 € | 1 | 7 jours | -14,5 ~ 0,0 psi | 116,03 psi | |||
160.82 € | 1 | 7 jours | 0,0 ~ 145,0 psi | 217,55 psi | |||
160.82 € | 1 | 7 jours | -14,5 ~ 116,0 psi | 174,04 psi |
Loading...
Raccord | G1/8"-M + M5-F | Connexion électrique | Douille M12, 4 pôles | Conception vacuostat | Avec affichage |
---|---|---|---|---|---|
Consom. de courant(mA) | 35 | Hystérésis | Réglable | Affichage | 2xLED |
Entrées/Sorties | 2 numériques | Moyen de mesure | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile | Précision de la reproduction | ± 3% de la plage de mesure |
Capacité de commutation max.(mA) | 100 | Tension | 10-30 V DC | Degré de protection | IP 65 |
Température de travail(°C) | 0 ~ 50 | Famille de produit | VSI | Poids(g) | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure
Protection surpression max.
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles