Cadre d'installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPMBEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5
BEF-WIN 33.6x5x40 1
 
Réf. articleCode de désignationB
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L
mm
L2
mm
L3
mm
s
mm
X1
mm
X2
mm
X3
mm
Y1
mm
10.02.02.05824BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM1532,55,574,5--50---36,1--1,5---32,5
10.06.02.00061BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS21---103,23,222345,5-60,53101,55239--
10.06.02.00685BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.520---3,54,2-43,5-3,5-29,5--1,520---
10.06.02.00686BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.530---3,54,2-43,5-3,56,129,5--1,520--20
10.06.04.00011BEF-WIN 33.6x5x40 133,6---3,53,5-5---40--128302,58
Référence pièce
10.02.02.05824
10.06.02.00061
10.06.02.00685
10.06.02.00686
10.06.04.00011
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur B
(mm)
Hauteur H
(mm)
Epaisseur de la paroi s
(mm)
Utiliser la construction

8.47 €

1 7 jours 36,11550-Ejecteurs compacts SCPM

12.76 €

1 7 jours 60,521221,5Vacuostats

4.51 €

1 7 jours 29,52043,51,5Vacuostats / pressostats VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

4.51 €

1 7 jours 29,53043,51,5Vacuostats / pressostats VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

2.31 €

1 7 jours 4033,651Capteurs de débit FS

Loading...

  1. 1

Assistance technique