Tiges à ressorts FSTE

Tiges à ressorts FSTE
Tige à ressorts pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs (par exemple pièces de tôle bombées etc.).
Manipulation de pièces très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces délicate est garantie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FSTE G1/8 - G1/2 (VG)
Réf. articleCode de désignationG1G2Filetage G3H
mm
H2
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
SW1
mm
SW2
mm
SW3
mm
Z (Allongement)
mm
10.01.02.00604FSTE G1/8-AG 50G1/8"-FG1/8"-MM16x1-M117,573,58,06,53022121450
10.01.02.00606FSTE G1/8-AG 50 VGG1/8"-FG1/8"-MM16x1-M117,572,58,06,53022121450
10.01.02.00569FSTE G1/4-AG 75G1/8"-FG1/4"-MM20x1,5-M145,099,513,08,54024171775
10.01.02.00571FSTE G1/4-AG 75 VGG1/8"-FG1/4"-MM20x1,5-M145,099,513,08,54024171775
10.01.02.00575FSTE G1/2-AG 75G3/8"-FG1/2"-MM30x1,5-M176,5113,513,010,55536242475
Référence pièce
10.01.02.00569
10.01.02.00571
10.01.02.00575
10.01.02.00604
10.01.02.00606
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord de ventouse Raccord du vide Course ressort Z
(mm)
Ind. de rigid.
(N/mm)
Précontrainte
(N)
Tens. ress. 50 % de levée
(N)
Charge verticale
(N)
Charge horizontale
(N)
Type de fixations Poids
(g)

55.22 €

1 7 jours G1/4"-MG1/8"-F750,265,3815,22400340-190

87.34 €

1 7 jours G1/4"-MG1/8"-F750,265,3815,22400340Pivotement blocage202

75.68 €

1 7 jours G1/2"-MG3/8"-F751,0737,277,44900800-530

45.65 €

1 7 jours G1/8"-MG1/8"-F500,12,925,343700173-110

56.76 €

1 7 jours G1/8"-MG1/8"-F500,12,925,343700173Pivotement blocage110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de travail(°C) 0 ~ 80 Famille de produit FSTE

Assistance technique