Tiges à ressorts FSTIm

Tiges à ressorts FSTIm
Tige à ressort de petites dimensions avec ressort amortisseur interne pour la manipulation de pièces présentant des hauteurs différentes ou des bombages.
Manipulation de pièces très sensibles (circuits imprimés par exemple) sans surcroît de commandes, une pose des pièces en douceur est garantie.
Opérations de manipulation dans l'industrie électronique.
Adapté aux utilisations en salle propre, selon l’utilisation et la sollicitation, jusqu’à la classe de salle propre ISO 1 (conformément à la norme ISO 14644-1).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FSTIm M3-IG, M5-IG A
Réf. articleCode de désignationdn
mm
G1G2Filetage G3H
mm
H2
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
SW1
mm
SW2
mm
Z (Allongement)
mm
10.01.02.01480FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN2,0M5-FM5-FM10x1-M42,414,04,54,5191485
10.01.02.01621FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO2,0M5-FM5-FM10x1-M42,414,04,54,5201485
10.01.02.01485FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN2,0M5-FM5-FM10x1-M42,414,04,54,5191485
10.01.02.01620FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO2,0M5-FM5-FM10x1-M42,414,04,54,5201485
10.01.02.01474FSTIm M5-IG M5-IG A 10 IN2,0M5-FM5-FM10x1-M54,419,04,54,52614810
10.01.02.01549FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO2,0M5-FM5-FM10x1-M54,419,04,54,52614810
10.01.02.01482FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN2,0M5-FM5-FM10x1-M54,419,04,54,52614810
10.01.02.01619FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO2,0M5-FM5-FM10x1-M54,419,04,54,52714810
10.01.02.01477FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN2,0M5-FM5-FM10x1-M79,429,04,54,54114820
10.01.02.01483FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN2,0M5-FM5-FM10x1-M79,429,04,54,54114820
Référence pièce
10.01.02.01474
10.01.02.01477
10.01.02.01480
10.01.02.01482
10.01.02.01483
10.01.02.01485
10.01.02.01549
10.01.02.01619
10.01.02.01620
10.01.02.01621
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord du vide Course ressort Z
(mm)
Ind. de rigid.
(N/mm)
Tens. ress. 50 % de levée
(N)
Type de fixations Poids
(g)

26.07 €

1 7 jours M5-F100,050,75Isolant (électrique)18,5

28.05 €

1 7 jours M5-F200,051,02Isolant (électrique)23,5

23.21 €

1 7 jours M5-F50,060,64Isolant (électrique)17,5

27.17 €

1 7 jours M5-F100,050,75Pivotement blocage / isolation18,5

29.37 €

1 7 jours M5-F200,051,02Pivotement blocage / isolation23,5

24.31 €

1 7 jours M5-F50,060,64Pivotement blocage / isolation17,5

28.05 €

1 7 jours -100,050,75Conducteur (électrique)18,5

29.15 €

1 7 jours -100,050,75Pivotement blocage / conductive18,5

26.18 €

1 7 jours -50,060,64Pivotement blocage / conductive17,5

25.08 €

1 7 jours -50,060,64Conducteur (électrique)17,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccord de ventouse M5-F Précontrainte(N) 0,5 Charge verticale(N) 15
Charge horizontale(N) 10 Conception Guide de vide axial Température de travail(°C) 0 ~ 80
Famille de produit FSTIm

Assistance technique