Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST AL-EL |
![]() |
Réf. article | Code de désignation | B mm | dn mm | D mm | D1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
10.02.01.01679 | ST 20 AL-EL | 46 | 15,5 | 20 | 37 | 4 | 51 | 12 |
10.02.01.01680 | ST 25 AL-EL | 46 | 20 | 25 | 37 | 4 | 51 | 12 |
10.02.01.01681 | ST 32 AL-EL | 46 | 26 | 32 | 37 | 4 | 51 | 12 |
Référence pièce
|
---|
10.02.01.01679 |
10.02.01.01680 |
10.02.01.01681 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.32 € | 1 | 7 jours | 20 | 46,5 | |||
23.32 € | 1 | 7 jours | 25 | 50,5 | |||
23.32 € | 1 | 7 jours | 32 | 58 |
Loading...
Longueur L(mm) | 4 | Largeur B(mm) | 46 | Utiliser la construction | Éjecteur basique |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Aluminum |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(mm)
Poids(g)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles