Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)
Ventouse à soufflet ronde avec 1,5 soufflet pour la manipulation de circuits imprimés structurés dans le domaine de la finition finale.
Manipulation de pièces irrégulières après la structuration en milieu chimique humide.
Manipulation dissipative et laissant peu de marques de pièces sensibles (HT1, modèles antistatique).
Matière NBR-ESD pour la protection contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FSGA AGFSGA IG
Réf. articleCode de désignationType*d2
mm
dn
mm
Dmax(S)**
mm
Ds
mm
G1H
mm
LG1
mm
SW1
mm
Z (Allongement)
mm
10.01.06.02996FSGA 6 HT1-60 M5-AGFSGA6M5-AG3,02,08,05,7M5-M14,04,58,02,0
10.01.06.02994FSGA 6 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04317FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.02995FSGA 6 SI-55 M5-AG
10.01.06.03000FSGA 6 HT1-60 M5-IGFSGA6M5-IG3,02,08,05,7M5-F19,05,58,02,0
10.01.06.02998FSGA 6 NBR-55 M5-IG
10.01.06.04318FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-IG
10.01.06.02999FSGA 6 SI-55 M5-IG
10.01.06.01227FSGA 11 HT1-60 M5-AGFSGA11M5-AG5,12,513,010,4M5-M21,05,07,04,0
10.01.06.00076FSGA 11 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04319FSGA 11 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00086FSGA 11 SI-55 M5-AG
10.01.06.01226FSGA 11 HT1-60 G1/8-AGFSGA11G1/8-AG5,13,513,010,4G1/8"-M22,07,514,04,0
10.01.06.00075FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04320FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00085FSGA 11 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01232FSGA 11 HT1-60 G1/8-IGFSGA11G1/8-IG5,13,513,010,4G1/8"-F28,08,014,04,0
10.01.06.00061FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04321FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00068FSGA 11 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00933FSGA 14 HT1-60 M5-AGFSGA14M5-AG5,02,514,512,5M5-M20,55,07,05,0
10.01.06.00379FSGA 14 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04322FSGA 14 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00382FSGA 14 SI-55 M5-AG
10.01.06.00932FSGA 14 HT1-60 G1/8-AGFSGA14G1/8-AG5,03,514,512,5G1/8"-M21,57,514,05,0
10.01.06.00381FSGA 14 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04323FSGA 14 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00384FSGA 14 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00948FSGA 14 HT1-60 G1/8-IGFSGA14G1/8-IG5,03,514,512,5G1/8"-F27,58,014,05,0
10.01.06.00380FSGA 14 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04324FSGA 14 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00383FSGA 14 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.01229FSGA 16 HT1-60 M5-AGFSGA16M5-AG8,42,518,515,6M5-M24,25,07,07,0
10.01.06.00078FSGA 16 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04479FSGA 16 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00088FSGA 16 SI-55 M5-AG
10.01.06.01228FSGA 16 HT1-60 G1/8-AGFSGA16G1/8-AG8,43,518,515,6G1/8"-M25,27,514,07,0
10.01.06.00077FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04480FSGA 16 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00087FSGA 16 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01233FSGA 16 HT1-60 G1/8-IGFSGA16G1/8-IG8,43,518,515,6G1/8"-F31,28,014,07,0
10.01.06.00062FSGA 16 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04481FSGA 16 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00069FSGA 16 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00937FSGA 20 HT1-60 M5-AGFSGA20M5-AG11,02,521,018,1M5-M20,25,07,05,0
10.01.06.00388FSGA 20 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04325FSGA 20 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00391FSGA 20 SI-55 M5-AG
10.01.06.00936FSGA 20 HT1-60 G1/8-AGFSGA20G1/8-AG11,03,521,018,1G1/8"-M21,27,514,05,0
10.01.06.00390FSGA 20 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04326FSGA 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00393FSGA 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00952FSGA 20 HT1-60 G1/8-IGFSGA20G1/8-IG11,03,521,018,1G1/8"-F27,28,014,05,0
10.01.06.00389FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04327FSGA 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00392FSGA 20 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.01231FSGA 22 HT1-60 M5-AGFSGA22M5-AG11,72,525,021,5M5-M24,05,07,06,0
10.01.06.00080FSGA 22 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04482FSGA 22 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00090FSGA 22 SI-55 M5-AG
10.01.06.01230FSGA 22 HT1-60 G1/8-AGFSGA22G1/8-AG11,73,525,021,5G1/8"-M25,07,514,06,0
10.01.06.00079FSGA 22 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04483FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00089FSGA 22 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01234FSGA 22 HT1-60 G1/8-IGFSGA22G1/8-IG11,73,525,021,5G1/8"-F31,08,014,06,0
10.01.06.00063FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04484FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00070FSGA 22 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00940FSGA 25 HT1-60 G1/8-AGFSGA25G1/8-AG9,93,526,522,5G1/8"-M29,07,514,09,0
10.01.06.00399FSGA 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04485FSGA 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00402FSGA 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00956FSGA 25 HT1-60 G1/8-IGFSGA25G1/8-IG9,93,526,522,5G1/8"-F35,08,014,09,0
10.01.06.00398FSGA 25 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04486FSGA 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00401FSGA 25 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00941FSGA 33 HT1-60 G1/4-AGFSGA33G1/4-AG17,04,438,030,0G1/4"-M31,011,017,09,0
10.01.06.00081FSGA 33 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.04487FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-AG
10.01.06.00091FSGA 33 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.00957FSGA 33 HT1-60 G1/4-IGFSGA33G1/4-IG17,04,438,030,0G1/4"-F42,012,017,09,0
10.01.06.00064FSGA 33 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.04488FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG
10.01.06.00071FSGA 33 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.00942FSGA 43 HT1-60 G1/4-AGFSGA43G1/4-AG21,94,447,538,0G1/4"-M31,611,017,010,0
10.01.06.00082FSGA 43 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00092FSGA 43 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.00958FSGA 43 HT1-60 G1/4-IGFSGA43G1/4-IG21,94,447,538,0G1/4"-F42,612,017,010,0
10.01.06.00065FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00072FSGA 43 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.00943FSGA 53 HT1-60 G1/4-AGFSGA53G1/4-AG33,04,460,050,0G1/4"-M38,011,017,015,0
10.01.06.00083FSGA 53 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00093FSGA 53 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.00977FSGA 53 HT1-60 G1/4-IGFSGA53G1/4-IG33,04,460,050,0G1/4"-F49,012,017,015,0
10.01.06.00066FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00073FSGA 53 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.02476FSGA 63 HT1-60 G1/4-AGFSGA63G1/4-AG44,54,468,060,0G1/4"-M38,011,017,015,0
10.01.06.00685FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00686FSGA 63 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.02477FSGA 63 HT1-60 G1/4-IGFSGA63G1/4-IG44,54,468,060,0G1/4"-F49,012,017,015,0
10.01.06.00691FSGA 63 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00692FSGA 63 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.02478FSGA 78 HT1-60 G1/4-AGFSGA78G1/4-AG54,08,284,574,0G1/4"-M53,011,021,016,0
10.01.06.00084FSGA 78 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00094FSGA 78 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.02479FSGA 78 HT1-60 G1/4-IGFSGA78G1/4-IG54,08,284,574,0G1/4"-F62,012,021,016,0
10.01.06.00067FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00074FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
*Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 E3
**Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration
Référence pièce
10.01.06.00061
10.01.06.00062
10.01.06.00063
10.01.06.00064
10.01.06.00065
10.01.06.00066
10.01.06.00067
10.01.06.00068
10.01.06.00069
10.01.06.00070
10.01.06.00071
10.01.06.00072
10.01.06.00073
10.01.06.00074
10.01.06.00075
10.01.06.00076
10.01.06.00077
10.01.06.00078
10.01.06.00079
10.01.06.00080
10.01.06.00081
10.01.06.00082
10.01.06.00083
10.01.06.00084
10.01.06.00085
10.01.06.00086
10.01.06.00087
10.01.06.00088
10.01.06.00089
10.01.06.00090
10.01.06.00091
10.01.06.00092
10.01.06.00093
10.01.06.00094
10.01.06.00379
10.01.06.00380
10.01.06.00381
10.01.06.00382
10.01.06.00383
10.01.06.00384
10.01.06.00388
10.01.06.00389
10.01.06.00390
10.01.06.00391
10.01.06.00392
10.01.06.00393
10.01.06.00398
10.01.06.00399
10.01.06.00401
10.01.06.00402
10.01.06.00685
10.01.06.00686
10.01.06.00691
10.01.06.00692
10.01.06.00932
10.01.06.00933
10.01.06.00936
10.01.06.00937
10.01.06.00940
10.01.06.00941
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière ventouse Dureté de la matière [Shore A] Force d’aspir.
(N)
Force de rupt.
(N)
Rayon de courbure (min.) (convexe)
(mm)
Volume
(cm³)
Dimensions Diamètre de tuyau int. (recom.) D
(mm)
Raccord Propri Poids
(g)

6.16 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A0,953,8100,23114G1/8-IG-5,1

6.44 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A2,36,7200,75164G1/8-IG-5,4

7.43 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A5,715,2251,4224G1/8-IG-6,2

9.24 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A13,639,6404,75336G1/4-IG-16

11.00 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A22,864,56011,45436G1/4-IG-19

12.65 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A51,39510026,49536G1/4-IG-27

18.87 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A137,421810075,58786G1/4-IG-71

7.04 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A0,953,8100,23114G1/8-IGCompatible avec la FDA5,1

8.09 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A2,36,7200,75164G1/8-IGCompatible avec la FDA5,4

9.13 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A5,715,2251,4224G1/8-IGCompatible avec la FDA6,2

11.11 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A13,639,6404,75336G1/4-IGCompatible avec la FDA16

12.87 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A22,864,5609,25436G1/4-IGCompatible avec la FDA19

15.68 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A51,39510026,49536G1/4-IGCompatible avec la FDA27

26.51 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A137,421810075,58786G1/4-IGCompatible avec la FDA71

6.16 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A0,953,8100,23114G1/8-AG-4,7

6.16 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A0,953,8100,23112M5-AG-2

6.44 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A2,36,7200,75164G1/8-AG-5

6.44 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A2,36,7200,75162M5-AG-2,3

7.43 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A5,715,2251,4224G1/8-AG-5,8

7.43 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A5,715,2251,4222M5-AG-3,1

9.24 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A13,639,6404,75336G1/4-AG-16

11.00 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A22,864,56011,45436G1/4-AG-19

12.65 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A51,39510026,49536G1/4-AG-27

18.87 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A137,421810075,58786G1/4-AG-71

7.04 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A0,953,8100,23114G1/8-AGCompatible avec la FDA4,7

7.04 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A0,953,8100,23112M5-AGCompatible avec la FDA2

8.09 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A2,36,7200,75164G1/8-AG-5

8.09 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A2,36,7200,75162M5-AGCompatible avec la FDA2,3

9.13 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A5,715,2251,4224G1/8-AGCompatible avec la FDA5,8

9.13 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A5,715,2251,4222M5-AGCompatible avec la FDA3,1

11.11 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A13,639,6404,75336G1/4-AGCompatible avec la FDA16

12.87 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A22,864,5609,25436G1/4-AGCompatible avec la FDA19

15.68 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A51,39510026,49536G1/4-AGCompatible avec la FDA27

26.51 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A137,421810075,58786G1/4-AGCompatible avec la FDA71

6.33 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A1,25150,42142M5-AG-2,1

6.33 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A1,25150,42144G1/8-IG-5,2

6.33 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A1,25150,42144G1/8-AG-4,8

7.59 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A1,25150,42142M5-AGCompatible avec la FDA2,1

7.59 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A1,25150,42144G1/8-IGCompatible avec la FDA5,2

7.59 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A1,25150,42144G1/8-AGCompatible avec la FDA4,8

7.04 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A4,710,7201,15202M5-AG-2,7

7.04 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A4,710,7201,15204G1/8-IG-5,8

7.04 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A4,710,7201,15204G1/8-AG-5,1

8.97 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A4,710,7201,15202M5-AGCompatible avec la FDA2,7

8.97 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A4,710,7201,15204G1/8-IGCompatible avec la FDA5,8

8.97 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A4,710,7201,15204G1/8-AGCompatible avec la FDA5,1

7.48 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A5,317,3253,15254G1/8-IG-6,8

7.48 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A5,317,3253,15254G1/8-AG-6,4

9.35 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A5,317,3252,94254G1/8-IGCompatible avec la FDA6,8

9.35 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A5,317,3252,94254G1/8-AGCompatible avec la FDA6,4

15.51 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A8513510043,83636G1/4-AG-34

20.52 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A8513510043,83636G1/4-AGCompatible avec la FDA34

15.51 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A8513510043,83636G1/4-IG-34

20.52 €

1 7 jours Silicone SI55 Shore A8513510043,83636G1/4-IGCompatible avec la FDA34

9.68 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A1,25150,42144G1/8-AG-4,8

9.68 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A1,25150,42142M5-AG-2,1

10.89 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A4,710,7201,15204G1/8-AGCompatible avec la FDA5,1

10.89 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A4,710,7201,15202M5-AG-2,7

11.11 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A5,317,3253,15254G1/8-AG-6,4

12.87 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A13,639,6404,75336G1/4-AG-16

Loading...

Informations de base

Nombre de soufflets 1,50 Matière d’insert Aluminum Famille de produit FSGA

Assistance technique