Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FGA 6 | FGA 11 - 25 | FGA 33 - 78 |
![]() | ![]() | ![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type* | d mm | d1 mm | d2 mm | D1 mm | Dk mm | Dmax(S)** mm | Ds mm | H mm | H2 mm | H3 mm | Z (Allongement) mm | |
10.01.06.02603 | FGA 6 HT1-60 N004 | FGA | 6 | 3,7 | 5,8 | 3,0 | 7,5 | 7,2 | 8,0 | 5,7 | 9,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 |
10.01.06.02981 | FGA 6 NBR-55 N004 | |||||||||||||
10.01.06.04135 | FGA 6 NBR-ESD-55 N004 | |||||||||||||
10.01.06.01571 | FGA 6 SI-55 N004 | |||||||||||||
10.01.06.01247 | FGA 11 HT1-60 N016 | FGA | 11 | 4,5 | - | 5,1 | 12,0 | 10,0 | 13,0 | 10,4 | 16,0 | 3,8 | 9,3 | 4,0 |
10.01.06.00095 | FGA 11 NBR-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.04136 | FGA 11 NBR-ESD-55 N062 | |||||||||||||
10.01.06.00098 | FGA 11 SI-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.00868 | FGA 14 HT1-60 N016 | FGA | 14 | 4,5 | - | 5,0 | 13,7 | 10,0 | 14,5 | 12,5 | 15,5 | 3,8 | 8,5 | 5,0 |
10.01.06.00370 | FGA 14 NBR-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.04257 | FGA 14 NBR-ESD-55 N062 | |||||||||||||
10.01.06.00371 | FGA 14 SI-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.01248 | FGA 16 HT1-60 N016 | FGA | 16 | 4,5 | - | 8,4 | 17,0 | 10,0 | 18,5 | 15,6 | 19,2 | 3,8 | 9,4 | 7,0 |
10.01.06.00096 | FGA 16 NBR-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.04453 | FGA 16 NBR-ESD-55 N062 | |||||||||||||
10.01.06.00099 | FGA 16 SI-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.00870 | FGA 20 HT1-60 N016 | FGA | 20 | 4,5 | - | 11,0 | 19,9 | 10,0 | 21,0 | 18,1 | 15,2 | 3,8 | 8,7 | 5,0 |
10.01.06.00373 | FGA 20 NBR-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.04258 | FGA 20 NBR-ESD-55 N062 | |||||||||||||
10.01.06.00374 | FGA 20 SI-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.01249 | FGA 22 HT1-60 N016 | FGA | 22 | 4,5 | - | 11,7 | 24,2 | 10,0 | 25,0 | 21,5 | 19,0 | 3,8 | 9,1 | 6,0 |
10.01.06.00097 | FGA 22 NBR-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.04454 | FGA 22 NBR-ESD-55 N062 | |||||||||||||
10.01.06.00100 | FGA 22 SI-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.00872 | FGA 25 HT1-60 N016 | FGA | 25 | 4,5 | - | 9,9 | 25,0 | 10,0 | 26,5 | 22,5 | 23,0 | 3,8 | 8,9 | 9,0 |
10.01.06.00376 | FGA 25 NBR-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.04455 | FGA 25 NBR-ESD-55 N062 | |||||||||||||
10.01.06.00377 | FGA 25 SI-55 N016 | |||||||||||||
10.01.06.00873 | FGA 33 HT1-60 N018 | FGA | 33 | 8,0 | 16,0 | 17,0 | 36,0 | 18,0 | 38,0 | 30,0 | 27,0 | 13,0 | 14,0 | 9,0 |
10.01.06.00130 | FGA 33 NBR-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.04456 | FGA 33 NBR-ESD-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.00126 | FGA 33 SI-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.00874 | FGA 43 HT1-60 N018 | FGA | 43 | 8,0 | 14,5 | 21,9 | 45,9 | 18,0 | 47,5 | 38,0 | 27,6 | 13,0 | 17,1 | 10,0 |
10.01.06.00131 | FGA 43 NBR-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.00127 | FGA 43 SI-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.00875 | FGA 53 HT1-60 N018 | FGA | 53 | 8,0 | 14,5 | 33,0 | 58,6 | 18,0 | 60,0 | 50,0 | 34,0 | 12,3 | 19,0 | 15,0 |
10.01.06.00132 | FGA 53 NBR-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.00128 | FGA 53 SI-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.02473 | FGA 63 HT1-60 N018 | FGA | 63 | 8,0 | 14,5 | 44,5 | 67,0 | 18,0 | 68,0 | 60,0 | 34,0 | 13,0 | 18,8 | 15,0 |
10.01.06.00688 | FGA 63 NBR-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.00689 | FGA 63 SI-55 N018 | |||||||||||||
10.01.06.02474 | FGA 78 HT1-60 N019 | FGA | 78 | 11,8 | 21,8 | 54,0 | 83,0 | 24,7 | 84,5 | 74,0 | 47,0 | 19,7 | 31,4 | 16,0 |
10.01.06.00133 | FGA 78 NBR-55 N019 | |||||||||||||
10.01.06.00129 | FGA 78 SI-55 N019 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière ventouse | Force d’aspir. (N) | Rayon de courbure (min.) (convexe) (mm) | Dimensions | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 1,2 | 10 | 11 | 0,9 | |||
3.80 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 2,3 | 20 | 16 | 1,3 | |||
4.79 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 5,7 | 25 | 22 | 2,1 | |||
4.40 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 1,2 | 10 | 11 | 0,8 | |||
5.45 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 2,3 | 20 | 16 | 1,2 | |||
6.49 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 5,7 | 25 | 22 | 2 | |||
6.82 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 13,6 | 40 | 33 | 6,8 | |||
8.58 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 22,8 | 60 | 43 | 11,1 | |||
11.39 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 51,3 | 75 | 53 | 18,8 | |||
22.22 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 137,4 | 70 | 78 | 56,3 | |||
4.95 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 13,6 | 40 | 33 | 7,3 | |||
6.71 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 22,8 | 60 | 43 | 11 | |||
8.36 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 51,3 | 75 | 53 | 18,3 | |||
14.58 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 137,4 | 70 | 78 | 55,6 | |||
3.69 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 1,2 | 12,5 | 14 | 1,1 | |||
4.95 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 1,2 | 12,5 | 14 | 1 | |||
4.40 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 4,7 | 30 | 20 | 1,7 | |||
6.33 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 4,7 | 30 | 20 | 1,5 | |||
4.84 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 5,3 | 20 | 25 | 2,7 | |||
6.71 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 5,3 | 20 | 25 | 2,8 | |||
11.22 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 85 | 75 | 63 | 23,8 | |||
16.23 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 85 | 75 | 63 | 23,8 | |||
7.04 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 1,2 | 12,5 | 14 | 1,1 | |||
8.25 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 4,7 | 30 | 20 | 1,7 | |||
8.47 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 5,3 | 20 | 25 | 2,7 | |||
8.58 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 13,6 | 40 | 33 | 6,8 | |||
11.00 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 22,8 | 60 | 43 | 11 | |||
14.52 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 51,3 | 75 | 53 | 18,3 | |||
5.39 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 1,2 | 10 | 11 | 0,9 | |||
7.92 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 2,3 | 20 | 16 | 1,2 | |||
8.36 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 5,7 | 25 | 22 | 2 | |||
4.13 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 0,4 | 2 | 6 | 0,2 | |||
19.36 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 85 | 75 | 63 | 23,8 | |||
25.19 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 137,4 | 70 | 78 | 55,6 | |||
5.34 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 0,4 | 2 | 6 | 0,2 | |||
3.30 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 0,4 | 2 | 6 | 0,2 | |||
4.07 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 0,4 | 2 | 6 | 0,2 | |||
4.18 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 1,2 | 5 | 11 | 0,9 | |||
4.40 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 1,2 | 12,5 | 14 | 1,1 | |||
5.61 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 4,7 | 8,5 | 20 | 1,7 | |||
4.51 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 2,3 | 20 | 16 | 1,3 | |||
5.67 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 5,7 | 25 | 22 | 2,1 | |||
5.78 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 5,3 | 20 | 25 | 2,7 | |||
5.94 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 13,6 | 40 | 33 | 7,3 |
Loading...
Nombre de soufflets | 1,50 | Famille de produit | FGA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matière ventouse
Force d’aspir.(N)
Rayon de courbure (min.) (convexe)(mm)
Dimensions
Poids(g)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles