Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FG 3, 4, 7, 9 | FG 5, 52, 62 |
![]() | ![]() |
FG 12...25 | FG 32...88 |
![]() | ![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type* | d mm | d2 mm | D1 mm | Dk mm | Dmax(S)** mm | Ds mm | H mm | H2 mm | H3 mm | Z (Allongement) mm | |
10.01.06.01250 | FG 5 HT1-60 N017 | FG | 5 | 3,5 | 2,6 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 14,0 | 8,0 | - | 2,0 |
10.01.06.00640 | FG 5 NBR-55 N017 | ||||||||||||
10.01.06.04215 | FG 5 NBR-ESD-55 N017 | ||||||||||||
10.01.06.00642 | FG 5 SI-55 N017 | ||||||||||||
10.01.06.01251 | FG 7 HT1-60 N016 | FG | 7 | 4,5 | 1,8 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 5,9 | 14,0 | 3,8 | 6,5 | 3,0 |
10.01.06.00050 | FG 7 NBR-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.04139 | FG 7 NBR-ESD-55 N062 | ||||||||||||
10.01.06.00055 | FG 7 SI-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.00878 | FG 9 HT1-60 N016 | FG | 9 | 4,5 | 4,1 | 8,9 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 15,0 | 3,8 | 8,2 | 3,0 |
10.01.06.00051 | FG 9 NBR-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.04259 | FG 9 NBR-ESD-55 N062 | ||||||||||||
10.01.06.00056 | FG 9 SI-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.01252 | FG 12 HT1-60 N016 | FG | 12 | 4,5 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 13,0 | 12,0 | 21,0 | 3,8 | 9,0 | 7,0 |
10.01.06.00557 | FG 12 NBR-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.04260 | FG 12 NBR-ESD-55 N062 | ||||||||||||
10.01.06.00549 | FG 12 SI-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.00880 | FG 14 HT1-60 N016 | FG | 14 | 4,5 | 5,4 | 13,9 | 10,0 | 15,5 | 14,5 | 22,8 | 3,8 | 9,0 | 9,0 |
10.01.06.00052 | FG 14 NBR-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.04457 | FG 14 NBR-ESD-55 N062 | ||||||||||||
10.01.06.00057 | FG 14 SI-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.00881 | FG 18 HT1-60 N016 | FG | 18 | 4,5 | 8,0 | 17,8 | 10,0 | 19,0 | 17,2 | 22,6 | 3,8 | 9,0 | 9,0 |
10.01.06.00053 | FG 18 NBR-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.04458 | FG 18 NBR-ESD-55 N062 | ||||||||||||
10.01.06.00058 | FG 18 SI-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.01253 | FG 20 HT1-60 N016 | FG | 20 | 4,5 | 10,5 | 20,0 | 10,0 | 21,0 | 20,0 | 22,1 | 3,8 | 9,0 | 9,0 |
10.01.06.00054 | FG 20 NBR-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.04235 | FG 20 NBR-ESD-55 N062 | ||||||||||||
10.01.06.00059 | FG 20 SI-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.00883 | FG 25 HT1-60 N016 | FG | 25 | 4,5 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 26,0 | 23,0 | 34,0 | 3,8 | 9,0 | 18,0 |
10.01.06.00335 | FG 25 NBR-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.04459 | FG 25 NBR-ESD-55 N062 | ||||||||||||
10.01.06.00338 | FG 25 SI-55 N016 | ||||||||||||
10.01.06.01254 | FG 32 HT1-60 N018 | FG | 32 | 8,0 | 16,0 | 32,4 | 18,0 | 33,5 | 32,0 | 37,5 | 13,0 | 17,0 | 15,0 |
10.01.06.00140 | FG 32 NBR-55 N018 | ||||||||||||
10.01.06.04460 | FG 32 NBR-ESD-55 N018 | ||||||||||||
10.01.06.00144 | FG 32 SI-55 N018 | ||||||||||||
10.01.06.00885 | FG 42 HT1-60 N018 | FG | 42 | 8,0 | 17,8 | 43,5 | 18,0 | 45,0 | 42,6 | 46,0 | 13,0 | 17,0 | 20,0 |
10.01.06.00141 | FG 42 NBR-55 N018 | ||||||||||||
10.01.06.00145 | FG 42 SI-55 N018 | ||||||||||||
10.01.06.02365 | FG 52 HT1-60 N018 | FG | 52 | 8,0 | 24,6 | 52,0 | 18,0 | 55,0 | 52,5 | 48,7 | 13,0 | - | 25,0 |
10.01.06.00583 | FG 52 NBR-55 N018 | ||||||||||||
10.01.06.00585 | FG 52 SI-55 N018 | ||||||||||||
10.01.06.02475 | FG 62 HT1-60 N018 | FG | 62 | 8,0 | 29,5 | 62,0 | 18,0 | 65,0 | 62,2 | 54,0 | 13,0 | - | 29,0 |
10.01.06.00142 | FG 62 NBR-55 N018 | ||||||||||||
10.01.06.00146 | FG 62 SI-55 N018 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière ventouse | Dureté de la matière [Shore A] | Force d’aspir. (N) | Force de rupt. (N) | Rayon de courbure (min.) (convexe) (mm) | Volume (cm³) | Dimensions | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.57 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 0,15 | 0,9 | 7,5 | 0,16 | 7 | 0,5 | |||
4.62 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 0,79 | 2,3 | 10 | - | 9 | 0,6 | |||
4.84 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 1,37 | 5,7 | 15 | 1,06 | 14 | 1,5 | |||
4.95 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 3,02 | 8,5 | 20 | 1,65 | 18 | 1,9 | |||
5.12 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 5,2 | 12,1 | 30 | 2,3 | 20 | 2,4 | |||
4.95 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 0,15 | 0,9 | 7,5 | 0,16 | 7 | 0,5 | |||
5.01 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 0,79 | 2,3 | 10 | 0,3 | 9 | 0,6 | |||
5.23 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 1,37 | 5,7 | 15 | 1,06 | 14 | 1,5 | |||
5.28 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 3,02 | 8,5 | 20 | 1,65 | 18 | 1,9 | |||
5.45 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 5,2 | 12,1 | 30 | 2,3 | 20 | 2,3 | |||
5.50 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 12,06 | 36,9 | 35 | 9,77 | 32 | 9,5 | |||
7.10 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 14,93 | 44 | 75 | 19,79 | 42 | 18,4 | |||
9.90 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 41,01 | 137 | 75 | 61,12 | 62 | 39,2 | |||
6.71 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 12,06 | 36,9 | 35 | 9,77 | 32 | 8,9 | |||
8.64 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 14,93 | 44 | 75 | 19,79 | 42 | 17,8 | |||
12.10 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 41,01 | 137 | 75 | 61,12 | 62 | 36,7 | |||
5.34 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 4,71 | 19 | 30 | 5,22 | 25 | 3,9 | |||
6.05 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 4,71 | 19 | 30 | 5,22 | 25 | 4,1 | |||
5.06 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 1,18 | 3,5 | 12,5 | 0,75 | 12 | 1,1 | |||
4.68 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 1,18 | 3,5 | 12,5 | 0,75 | 12 | 1,1 | |||
8.53 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 28,52 | 96 | 75 | 37,59 | 52 | 24,4 | |||
10.01 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 28,52 | 96 | 75 | 37,59 | 52 | 22,9 | |||
4.51 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 0,32 | 0,8 | 2 | - | 5 | 0,4 | |||
4.90 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 0,32 | 0,8 | 2 | 1,37 | 5 | 0,3 | |||
6.11 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 0,79 | 2,3 | 10 | - | 9 | 0,6 | |||
6.27 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 1,37 | 5,7 | 15 | 1,06 | 14 | 1,5 | |||
6.38 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 3,02 | 8,5 | 20 | 1,65 | 18 | 1,9 | |||
7.92 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 4,71 | 19 | 30 | 5,22 | 25 | 3,9 | |||
11.00 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 14,93 | 44 | 75 | 19,79 | 42 | 18,4 | |||
5.94 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 0,32 | - | 2 | - | 5 | 0,3 | |||
6.00 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 0,15 | 0,9 | 3 | 0,16 | 7 | 0,5 | |||
6.16 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 1,18 | 3,5 | 12,5 | 0,75 | 12 | 1,1 | |||
6.60 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 5,2 | 12,1 | 30 | 2,3 | 20 | 2,4 | |||
8.47 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 12,06 | 36,9 | 35 | 9,77 | 32 | 9,5 | |||
13.31 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 28,52 | 96 | 35 | 37,59 | 52 | 24,4 | |||
16.50 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 41,01 | 137 | 42 | 61,12 | 62 | 39,2 | |||
5.39 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 0,15 | 0,9 | 7,5 | 0,16 | 7 | 0,5 | |||
5.34 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 0,32 | 0,8 | 2 | 0,14 | 5 | 0,4 | |||
6.00 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 5,2 | 12,1 | 10 | 2,3 | 20 | 2,4 | |||
5.45 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 0,79 | 2,3 | 10 | 0,3 | 9 | 0,6 | |||
5.56 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 1,18 | 3,5 | 5,5 | 0,75 | 12 | 1,1 | |||
5.72 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 1,37 | 5,7 | 15 | 1,06 | 14 | 1,5 | |||
5.89 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 3,02 | 8,5 | 20 | 1,65 | 18 | 1,9 | |||
6.99 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 4,71 | 19 | 30 | 5,22 | 25 | 3,9 | |||
7.43 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 12,06 | 36,9 | 35 | 9,77 | 32 | 9,5 |
Loading...
Nombre de soufflets | 2,50 | Famille de produit | FG |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matière ventouse
Dureté de la matière [Shore A]
Force d’aspir.(N)
Force de rupt.(N)
Rayon de courbure (min.) (convexe)(mm)
Volume(cm³)
Dimensions
Poids(g)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles