Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FSGPL |
![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type* | d2 mm | d3 mm | D1 mm | Dmax(S)** mm | Ds mm | G1*** | H mm | H4 mm | LG1 mm | Z (Allongement) mm | |
10.01.06.03150 | FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG | FSGPL | 100 | 57,2 | 44,0 | 101,0 | 106,5 | 96,1 | G1/2"-F | 43,3 | 8 | 8 | 29,1 |
10.01.06.02932 | FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG | ||||||||||||
10.01.06.03151 | FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG | FSGPL | 120 | 79,3 | 70,0 | 128,0 | 135,0 | 118,2 | G1/2"-F | 51,0 | 8 | 8 | 35,7 |
10.01.06.02933 | FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG |
Référence pièce
|
---|
10.01.06.02932 |
10.01.06.02933 |
10.01.06.03150 |
10.01.06.03151 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière ventouse | Dureté de la matière [Shore A] | Force d’aspir. (N) | Force de rupt. (N) | Rayon de courbure (min.) (convexe) (mm) | Volume (cm³) | Dimensions | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.79 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 150 | 250 | 100 | 150 | 100 | 151 | |||
94.93 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 280 | 400 | 150 | 295,2 | 120 | 351 | |||
94.05 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 150 | - | 100 | 150 | 100 | 145 | |||
113.30 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 280 | - | 150 | 295,2 | 120 | 332 |
Loading...
Nombre de soufflets | 1,50 | Diamètre de tuyau int. (recom.) D(mm) | 12 | Raccord du vide | G1/2"-F |
---|---|---|---|---|---|
Famille de produit | FSGPL |
Configurer
Propriétés de base
Matière ventouse
Dureté de la matière [Shore A]
Force d’aspir.(N)
Force de rupt.(N)
Rayon de courbure (min.) (convexe)(mm)
Volume(cm³)
Dimensions
Poids(g)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles