Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUF 1 - 4 AG | SUF 5 - 8 AG | SUF 5 - 8 IG |
![]() | ![]() | ![]() |
SUF 10 - 50 AG | SUF 10 - 50 IG | SUF 60 - 100 AG |
![]() | ![]() | ![]() |
SUF 60 - 100 IG | SUF 5 - 8 SC020 | SUF 10 - 50 SC030 - 50 |
![]() | ![]() | ![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type | G1 | Dmax(S) mm | dn mm | Ds mm | H mm | LG1 mm | SW1 mm | Z (Allongement) mm | |
10.01.01.14230 | SUF 5 HT1-60 M5-AG | SUF | 5,0 | M5-M | 5,7 | 1,8 | 5,0 | 10,5 | 4,7 | 8,0 | 0,5 |
10.01.01.14218 | SUF 5 NBR-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14236 | SUF 5 NBR-ESD-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14224 | SUF 5 SI-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14233 | SUF 5 HT1-60 M5-IG | SUF | 5,0 | M5-F | 5,7 | 1,8 | 5,0 | 14,2 | 5,5 | 8,0 | 0,5 |
10.01.01.14221 | SUF 5 NBR-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14239 | SUF 5 NBR-ESD-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14227 | SUF 5 SI-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14231 | SUF 6 HT1-60 M5-AG | SUF | 6,0 | M5-M | 6,8 | 1,8 | 6,0 | 10,5 | 4,7 | 8,0 | 0,6 |
10.01.01.14219 | SUF 6 NBR-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14237 | SUF 6 NBR-ESD-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14225 | SUF 6 SI-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14234 | SUF 6 HT1-60 M5-IG | SUF | 6,0 | M5-F | 6,8 | 1,8 | 6,0 | 14,2 | 5,5 | 8,0 | 0,6 |
10.01.01.14222 | SUF 6 NBR-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14240 | SUF 6 NBR-ESD-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14228 | SUF 6 SI-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14232 | SUF 8 HT1-60 M5-AG | SUF | 8,0 | M5-M | 8,4 | 1,8 | 8,0 | 10,5 | 4,7 | 8,0 | 0,8 |
10.01.01.14220 | SUF 8 NBR-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14238 | SUF 8 NBR-ESD-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14226 | SUF 8 SI-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14235 | SUF 8 HT1-60 M5-IG | SUF | 8,0 | M5-F | 8,4 | 1,8 | 8,0 | 14,2 | 5,5 | 8,0 | 0,8 |
10.01.01.14223 | SUF 8 NBR-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14241 | SUF 8 NBR-ESD-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14229 | SUF 8 SI-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14177 | SUF 10 HT1-60 M5-AG | SUF | 10,0 | M5-M | 11,2 | 1,8 | 10,0 | 13,4 | 4,7 | 8,0 | 1,0 |
10.01.01.14153 | SUF 10 NBR-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14159 | SUF 10 NBR-ESD-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14165 | SUF 10 SI-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14180 | SUF 10 HT1-60 M5-IG | SUF | 10,0 | M5-F | 11,2 | 3,1 | 10,0 | 18,4 | 5,5 | 8,0 | 1,0 |
10.01.01.14156 | SUF 10 NBR-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14162 | SUF 10 NBR-ESD-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14168 | SUF 10 SI-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14178 | SUF 12 HT1-60 M5-AG | SUF | 12,0 | M5-M | 13,2 | 1,8 | 12,0 | 13,6 | 4,7 | 8,0 | 1,2 |
10.01.01.14154 | SUF 12 NBR-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14160 | SUF 12 NBR-ESD-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14166 | SUF 12 SI-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14181 | SUF 12 HT1-60 M5-IG | SUF | 12,0 | M5-F | 13,2 | 3,1 | 12,0 | 18,6 | 5,5 | 8,0 | 1,2 |
10.01.01.14157 | SUF 12 NBR-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14163 | SUF 12 NBR-ESD-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14169 | SUF 12 SI-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14179 | SUF 15 HT1-60 M5-AG | SUF | 15,0 | M5-M | 16,8 | 1,8 | 15,0 | 13,9 | 4,7 | 8,0 | 1,5 |
10.01.01.14155 | SUF 15 NBR-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14161 | SUF 15 NBR-ESD-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14167 | SUF 15 SI-55 M5-AG | ||||||||||
10.01.01.14182 | SUF 15 HT1-60 M5-IG | SUF | 15,0 | M5-F | 16,8 | 3,1 | 15,0 | 19,0 | 5,5 | 8,0 | 1,5 |
10.01.01.14158 | SUF 15 NBR-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14164 | SUF 15 NBR-ESD-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14170 | SUF 15 SI-55 M5-IG | ||||||||||
10.01.01.14145 | SUF 15 HT1-60 G1/8-AG | SUF | 15,0 | G1/8"-M | 16,8 | 3,1 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 14,0 | 1,5 |
10.01.01.14113 | SUF 15 NBR-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14121 | SUF 15 NBR-ESD-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14129 | SUF 15 SI-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14149 | SUF 15 HT1-60 G1/8-IG | SUF | 15,0 | G1/8"-F | 16,8 | 3,1 | 15,0 | 23,0 | 8,0 | 14,0 | 1,5 |
10.01.01.14117 | SUF 15 NBR-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14125 | SUF 15 NBR-ESD-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14133 | SUF 15 SI-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14146 | SUF 18 HT1-60 G1/8-AG | SUF | 18,0 | G1/8"-M | 20,6 | 3,1 | 18,0 | 15,3 | 7,5 | 14,0 | 1,8 |
10.01.01.14114 | SUF 18 NBR-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14122 | SUF 18 NBR-ESD-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14130 | SUF 18 SI-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14150 | SUF 18 HT1-60 G1/8-IG | SUF | 18,0 | G1/8"-F | 20,6 | 3,1 | 18,0 | 23,3 | 8,0 | 14,0 | 1,8 |
10.01.01.14118 | SUF 18 NBR-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14126 | SUF 18 NBR-ESD-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14134 | SUF 18 SI-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14147 | SUF 20 HT1-60 G1/8-AG | SUF | 20,0 | G1/8"-M | 22,8 | 3,1 | 20,0 | 15,5 | 7,5 | 14,0 | 2,0 |
10.01.01.14115 | SUF 20 NBR-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14123 | SUF 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14131 | SUF 20 SI-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14151 | SUF 20 HT1-60 G1/8-IG | SUF | 20,0 | G1/8"-F | 22,8 | 3,1 | 20,0 | 23,5 | 8,0 | 14,0 | 2,0 |
10.01.01.14119 | SUF 20 NBR-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14127 | SUF 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14135 | SUF 20 SI-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14148 | SUF 25 HT1-60 G1/8-AG | SUF | 25,0 | G1/8"-M | 28,2 | 4,1 | 25,0 | 17,2 | 7,5 | 14,0 | 2,5 |
10.01.01.14116 | SUF 25 NBR-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14124 | SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14132 | SUF 25 SI-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14152 | SUF 25 HT1-60 G1/8-IG | SUF | 25,0 | G1/8"-F | 28,2 | 4,1 | 25,0 | 25,2 | 8,0 | 14,0 | 2,5 |
10.01.01.14120 | SUF 25 NBR-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14128 | SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14136 | SUF 25 SI-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14105 | SUF 30 HT1-60 G1/8-AG | SUF | 30,0 | G1/8"-M | 33,3 | 4,1 | 30,0 | 17,7 | 7,5 | 14,0 | 3,0 |
10.01.01.14088 | SUF 30 NBR-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14097 | SUF 30 SI-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14109 | SUF 30 HT1-60 G1/8-IG | SUF | 30,0 | G1/8"-F | 33,3 | 4,1 | 30,0 | 25,7 | 8,0 | 14,0 | 3,0 |
10.01.01.14092 | SUF 30 NBR-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14101 | SUF 30 SI-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14106 | SUF 35 HT1-60 G1/8-AG | SUF | 35,0 | G1/8"-M | 39,2 | 4,1 | 35,0 | 22,1 | 7,5 | 17,0 | 3,5 |
10.01.01.14089 | SUF 35 NBR-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14098 | SUF 35 SI-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14110 | SUF 35 HT1-60 G1/8-IG | SUF | 35,0 | G1/8"-F | 39,2 | 6,1 | 35,0 | 28,9 | 8,0 | 17,0 | 3,5 |
10.01.01.14093 | SUF 35 NBR-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14102 | SUF 35 SI-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14107 | SUF 40 HT1-60 G1/8-AG | SUF | 40,0 | G1/8"-M | 44,0 | 4,1 | 40,0 | 23,2 | 7,5 | 17,0 | 4,0 |
10.01.01.14090 | SUF 40 NBR-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14099 | SUF 40 SI-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14111 | SUF 40 HT1-60 G1/8-IG | SUF | 40,0 | G1/8"-F | 44,0 | 6,1 | 40,0 | 30,0 | 8,0 | 17,0 | 4,0 |
10.01.01.14094 | SUF 40 NBR-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14103 | SUF 40 SI-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14108 | SUF 50 HT1-60 G1/8-AG | SUF | 50,0 | G1/8"-M | 54,3 | 4,1 | 50,0 | 24,2 | 7,5 | 17,0 | 5,0 |
10.01.01.14091 | SUF 50 NBR-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14100 | SUF 50 SI-55 G1/8-AG | ||||||||||
10.01.01.14112 | SUF 50 HT1-60 G1/8-IG | SUF | 50,0 | G1/8"-F | 54,3 | 6,1 | 50,0 | 31,0 | 8,0 | 17,0 | 5,0 |
10.01.01.14095 | SUF 50 NBR-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14104 | SUF 50 SI-55 G1/8-IG | ||||||||||
10.01.01.14077 | SUF 60 HT1-60 G1/4-AG | SUF | 60,0 | G1/4"-M | 66,4 | 5,1 | 60,0 | 22,0 | 10,0 | 17,0 | 5,5 |
10.01.01.14057 | SUF 60 NBR-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14067 | SUF 60 SI-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14082 | SUF 60 HT1-60 G1/4-IG | SUF | 60,0 | G1/4"-F | 66,4 | 5,1 | 60,0 | 33,9 | 12,0 | 17,0 | 5,5 |
10.01.01.14062 | SUF 60 NBR-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.14072 | SUF 60 SI-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.13997 | SUF 60 HT1-60 M10x1.25-IG N009 | SUF | 60,0 | M10x1.25-F | 66,4 | - | 60,0 | 17,0 | 6,0 | - | 5,5 |
10.01.01.13953 | SUF 60 NBR-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.13975 | SUF 60 SI-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.14078 | SUF 70 HT1-60 G1/4-AG | SUF | 70,0 | G1/4"-M | 77,2 | 5,1 | 70,0 | 22,5 | 10,0 | 17,0 | 6,0 |
10.01.01.14058 | SUF 70 NBR-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14068 | SUF 70 SI-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14083 | SUF 70 HT1-60 G1/4-IG | SUF | 70,0 | G1/4"-F | 77,2 | 5,1 | 70,0 | 34,4 | 12,0 | 17,0 | 6,0 |
10.01.01.14063 | SUF 70 NBR-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.14073 | SUF 70 SI-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.13998 | SUF 70 HT1-60 M10x1.25-IG N009 | SUF | 70,0 | M10x1.25-F | 77,2 | - | 70,0 | 17,5 | 6,0 | - | 6,0 |
10.01.01.13954 | SUF 70 NBR-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.13976 | SUF 70 SI-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.14079 | SUF 80 HT1-60 G1/4-AG | SUF | 80,0 | G1/4"-M | 87,1 | 5,1 | 80,0 | 23,0 | 10,0 | 17,0 | 6,5 |
10.01.01.14059 | SUF 80 NBR-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14069 | SUF 80 SI-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14084 | SUF 80 HT1-60 G1/4-IG | SUF | 80,0 | G1/4"-F | 87,1 | 5,1 | 80,0 | 34,9 | 12,0 | 17,0 | 6,5 |
10.01.01.14064 | SUF 80 NBR-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.14074 | SUF 80 SI-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.13999 | SUF 80 HT1-60 M10x1.25-IG N009 | SUF | 80,0 | M10x1.25-F | 87,1 | - | 80,0 | 18,0 | 6,0 | - | 6,5 |
10.01.01.13955 | SUF 80 NBR-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.13977 | SUF 80 SI-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.14080 | SUF 90 HT1-60 G1/4-AG | SUF | 90,0 | G1/4"-M | 98,1 | 5,1 | 90,0 | 23,2 | 10,0 | 17,0 | 7,0 |
10.01.01.14060 | SUF 90 NBR-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14070 | SUF 90 SI-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14085 | SUF 90 HT1-60 G1/4-IG | SUF | 90,0 | G1/4"-F | 98,1 | 5,1 | 90,0 | 35,4 | 12,0 | 17,0 | 7,0 |
10.01.01.14065 | SUF 90 NBR-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.14075 | SUF 90 SI-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.14000 | SUF 90 HT1-60 M10x1.25-IG N009 | SUF | 90,0 | M10x1.25-F | 98,1 | - | 90,0 | 18,5 | 6,0 | - | 7,0 |
10.01.01.13956 | SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.13978 | SUF 90 SI-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.14081 | SUF 100 HT1-60 G1/4-AG | SUF | 100,0 | G1/4"-M | 108,0 | 5,1 | 100,0 | 24,0 | 10,0 | 17,0 | 7,5 |
10.01.01.14061 | SUF 100 NBR-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14071 | SUF 100 SI-55 G1/4-AG | ||||||||||
10.01.01.14087 | SUF 100 HT1-60 G1/4-IG | SUF | 100,0 | G1/4"-F | 108,0 | 5,1 | 100,0 | 35,9 | 12,0 | 17,0 | 7,5 |
10.01.01.14066 | SUF 100 NBR-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.14076 | SUF 100 SI-55 G1/4-IG | ||||||||||
10.01.01.14001 | SUF 100 HT1-60 M10x1.25-IG N009 | SUF | 100,0 | M10x1.25-F | 108,0 | - | 100,0 | 19,0 | 6,0 | - | 7,5 |
10.01.01.13957 | SUF 100 NBR-55 M10x1.25-IG N009 | ||||||||||
10.01.01.13979 | SUF 100 SI-55 M10x1.25-IG N009 |
Réf. article | Code de désignation | Type | Dmax(S) mm | d1 mm | d mm | Dk mm | Ds mm | H mm | H2 mm | H3 mm | Z (Allongement) mm | ||
10.01.01.13984 | SUF 5 HT1-60 SC020 | SUF | 5 | SC020 | 5,7 | 4,7 | 3,1 | 6,7 | 5,0 | 5,5 | 2,3 | 3,0 | 0,5 |
10.01.01.13940 | SUF 5 NBR-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.14022 | SUF 5 NBR-ESD-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.13962 | SUF 5 SI-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.13985 | SUF 6 HT1-60 SC020 | SUF | 6 | SC020 | 6,8 | 4,7 | 3,1 | 6,7 | 6,0 | 5,5 | 2,3 | 3,0 | 0,6 |
10.01.01.13941 | SUF 6 NBR-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.14024 | SUF 6 NBR-ESD-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.13963 | SUF 6 SI-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.13986 | SUF 8 HT1-60 SC020 | SUF | 8 | SC020 | 8,4 | 4,7 | 3,1 | 6,7 | 8,0 | 5,5 | 2,3 | 3,0 | 0,8 |
10.01.01.13942 | SUF 8 NBR-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.14026 | SUF 8 NBR-ESD-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.13964 | SUF 8 SI-55 SC020 | ||||||||||||
10.01.01.13987 | SUF 10 HT1-60 SC030 | SUF | 10 | SC030 | 11,2 | 7,3 | 5,3 | 9,5 | 10,0 | 8,4 | 4,3 | 5,8 | 1,0 |
10.01.01.13943 | SUF 10 NBR-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.14028 | SUF 10 NBR-ESD-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13965 | SUF 10 SI-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13988 | SUF 12 HT1-60 SC030 | SUF | 12 | SC030 | 13,2 | 7,3 | 5,3 | 9,5 | 12,0 | 8,6 | 4,3 | 5,8 | 1,2 |
10.01.01.13944 | SUF 12 NBR-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.14030 | SUF 12 NBR-ESD-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13966 | SUF 12 SI-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13989 | SUF 15 HT1-60 SC030 | SUF | 15 | SC030 | 16,8 | 7,3 | 5,3 | 9,8 | 15,0 | 8,9 | 4,3 | 5,8 | 1,5 |
10.01.01.13945 | SUF 15 NBR-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.14032 | SUF 15 NBR-ESD-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13967 | SUF 15 SI-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13990 | SUF 18 HT1-60 SC030 | SUF | 18 | SC030 | 20,6 | 7,3 | 5,3 | 11,5 | 18,0 | 9,3 | 4,3 | 5,8 | 1,8 |
10.01.01.13946 | SUF 18 NBR-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.14034 | SUF 18 NBR-ESD-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13968 | SUF 18 SI-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13991 | SUF 20 HT1-60 SC030 | SUF | 20 | SC030 | 22,8 | 7,3 | 5,3 | 12,5 | 20,0 | 9,5 | 4,3 | 5,8 | 2,0 |
10.01.01.13947 | SUF 20 NBR-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.14036 | SUF 20 NBR-ESD-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13969 | SUF 20 SI-55 SC030 | ||||||||||||
10.01.01.13992 | SUF 25 HT1-60 SC040 | SUF | 25 | SC040 | 28,2 | 10,5 | 7,0 | 15,5 | 25,0 | 11,2 | 4,8 | 6,7 | 2,5 |
10.01.01.13948 | SUF 25 NBR-55 SC040 | ||||||||||||
10.01.01.14038 | SUF 25 NBR-ESD-55 SC040 | ||||||||||||
10.01.01.13970 | SUF 25 SI-55 SC040 | ||||||||||||
10.01.01.13993 | SUF 30 HT1-60 SC040 | SUF | 30 | SC040 | 33,3 | 10,5 | 7,0 | 18,6 | 30,0 | 11,7 | 4,8 | 6,7 | 3,0 |
10.01.01.13949 | SUF 30 NBR-55 SC040 | ||||||||||||
10.01.01.13971 | SUF 30 SI-55 SC040 | ||||||||||||
10.01.01.13994 | SUF 35 HT1-60 SC050 | SUF | 35 | SC050 | 39,2 | 17,2 | 11,0 | 23,3 | 35,0 | 14,9 | 6,8 | 9,3 | 3,5 |
10.01.01.13950 | SUF 35 NBR-55 SC050 | ||||||||||||
10.01.01.13972 | SUF 35 SI-55 SC050 | ||||||||||||
10.01.01.13995 | SUF 40 HT1-60 SC050 | SUF | 40 | SC050 | 44,0 | 17,2 | 11,0 | 24,8 | 40,0 | 16,0 | 6,8 | 9,3 | 4,0 |
10.01.01.13951 | SUF 40 NBR-55 SC050 | ||||||||||||
10.01.01.13973 | SUF 40 SI-55 SC050 | ||||||||||||
10.01.01.13996 | SUF 50 HT1-60 SC050 | SUF | 50 | SC050 | 54,3 | 17,2 | 11,0 | 31,0 | 50,0 | 17,0 | 6,8 | 9,3 | 5,0 |
10.01.01.13952 | SUF 50 NBR-55 SC050 | ||||||||||||
10.01.01.13974 | SUF 50 SI-55 SC050 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière ventouse | Dureté de la matière [Shore A] | Force d’aspir. (N) | Force de rupt. (N) | Rayon de courbure (min.) (convexe) (mm) | Volume (cm³) | Dimensions | Nombre de soufflets | Diamètre de tuyau int. (recom.) D (mm) | Raccord du vide | Propri | Famille d’insert | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 0,9 | 0,9 | 8 | 0,01 | 5 | - | - | - | - | SC020 | 0,1 | |||
1.71 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 1,4 | 1,4 | 8 | 0,02 | 6 | - | - | - | - | SC020 | 0,2 | |||
1.71 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 2,4 | 2,4 | 8 | 0,04 | 8 | - | - | - | - | SC020 | 0,2 | |||
1.76 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 4 | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | - | - | - | - | SC030 | 0,5 | |||
1.76 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 5 | 5 | 12,5 | 0,12 | 12 | - | - | - | - | SC030 | 0,5 | |||
1.82 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 9 | 9 | 20 | 0,22 | 15 | - | - | - | - | SC030 | 0,7 | |||
1.82 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 13 | 13 | 20 | 0,37 | 18 | - | - | - | - | SC030 | 1,1 | |||
1.87 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 15 | 15 | 20 | 0,5 | 20 | - | - | - | - | SC030 | 1,5 | |||
1.93 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 23 | 23 | 25 | 0,9 | 25 | - | - | - | - | SC040 | 2,5 | |||
1.98 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 34 | 34 | 35 | 1,6 | 30 | - | - | - | - | SC040 | 4 | |||
2.04 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 46 | 46 | 40 | 2,4 | 35 | - | - | - | - | SC050 | 5,5 | |||
2.15 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 61 | 61 | 50 | 3,8 | 40 | - | - | - | - | SC050 | 8,5 | |||
2.37 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 95 | 95 | 75 | 7,1 | 50 | - | - | - | - | SC050 | 14,5 | |||
6.00 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 140 | 140 | 75 | 12,7 | 60 | - | 6 | - | - | - | 31 | |||
6.49 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 198 | 198 | 100 | 18 | 70 | - | 6 | - | - | - | 52 | |||
7.04 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 254 | 254 | 100 | 25,1 | 80 | - | 6 | - | - | - | 63,5 | |||
9.46 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 328 | 328 | 150 | 34,3 | 90 | - | 6 | - | - | - | 90,5 | |||
10.78 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 55 Shore A | 402 | 402 | 200 | 46,4 | 100 | - | 6 | - | - | - | 104,5 | |||
2.20 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 0,9 | 0,9 | 8 | 0,01 | 5 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC020 | 0,1 | |||
2.20 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 1,4 | 1,4 | 8 | 0,02 | 6 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC020 | 0,2 | |||
2.20 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 2,4 | 2,4 | 8 | 0,04 | 8 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC020 | 0,2 | |||
2.31 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 4 | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC030 | 0,5 | |||
2.31 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 5 | 5 | 12,5 | 0,12 | 12 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC030 | 0,5 | |||
2.37 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 9 | 9 | 20 | 0,22 | 15 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC030 | 0,7 | |||
2.37 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 13 | 13 | 20 | 0,37 | 18 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC030 | 1,1 | |||
2.42 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 15 | 15 | 20 | 0,5 | 20 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC030 | 1,5 | |||
2.53 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 23 | 23 | 25 | 0,9 | 25 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC040 | 2,5 | |||
2.59 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 34 | 34 | 35 | 1,6 | 30 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC040 | 4 | |||
2.64 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 46 | 46 | 40 | 2,4 | 35 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC050 | 5,5 | |||
2.81 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 61 | 61 | 50 | 3,8 | 40 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC050 | 8,5 | |||
3.08 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 95 | 95 | 75 | 7,1 | 50 | - | - | - | Compatible avec la FDA | SC050 | 14,5 | |||
7.81 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 140 | 140 | 75 | 12,7 | 60 | - | 6 | - | Compatible avec la FDA | - | 31 | |||
8.47 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 198 | 198 | 100 | 18 | 70 | - | 6 | - | Compatible avec la FDA | - | 52 | |||
9.13 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 254 | 254 | 100 | 25,1 | 80 | - | 6 | - | Compatible avec la FDA | - | 63,5 | |||
12.32 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 328 | 328 | 150 | 34,3 | 90 | - | 6 | - | Compatible avec la FDA | - | 90,5 | |||
13.64 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 55 Shore A | 402 | 402 | 200 | 46,4 | 100 | - | 6 | - | Compatible avec la FDA | - | 104,5 | |||
2.37 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 0,9 | 0,9 | 8 | 0,01 | 5 | - | - | - | - | SC020 | 0,1 | |||
2.37 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 1,4 | 1,4 | 8 | 0,02 | 6 | - | - | - | - | SC020 | 0,2 | |||
2.37 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 2,4 | 2,4 | 8 | 0,04 | 8 | - | - | - | - | SC020 | 0,2 | |||
2.48 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 4 | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | - | - | - | - | SC030 | 0,5 | |||
2.48 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 5 | 5 | 12,5 | 0,12 | 12 | - | - | - | - | SC030 | 0,5 | |||
2.53 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 9 | 9 | 20 | 0,22 | 15 | - | - | - | - | SC030 | 0,7 | |||
2.53 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 13 | 13 | 20 | 0,37 | 18 | - | - | - | - | SC030 | 1,1 | |||
2.64 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 15 | 15 | 20 | 0,5 | 20 | - | - | - | - | SC030 | 1,5 | |||
2.70 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 23 | 23 | 25 | 0,9 | 25 | - | - | - | - | SC040 | 2,5 | |||
2.81 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 34 | 34 | 35 | 1,6 | 30 | - | - | - | - | SC040 | 4 | |||
2.86 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 46 | 46 | 40 | 2,4 | 35 | - | - | - | - | SC050 | 5,5 | |||
3.03 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 61 | 61 | 50 | 3,8 | 40 | - | - | - | - | SC050 | 8,5 | |||
3.30 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 95 | 95 | 75 | 7,1 | 50 | - | - | - | - | SC050 | 14,5 | |||
8.42 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 140 | 140 | 75 | 12,7 | 60 | - | 6 | - | - | - | 31 | |||
9.08 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 198 | 198 | 100 | 18 | 70 | - | 6 | - | - | - | 52 | |||
9.90 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 254 | 254 | 100 | 25,1 | 80 | - | 6 | - | - | - | 63,5 | |||
13.26 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 328 | 328 | 150 | 34,3 | 90 | - | 6 | - | - | - | 90,5 | |||
14.58 € | 1 | 7 jours | Matière haute température HT1 | 60 Shore A | 402 | 402 | 200 | 46,4 | 100 | - | 6 | - | - | - | 104,5 | |||
2.20 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 0,9 | 0,9 | 8 | 0,01 | 5 | - | - | - | - | SC020 | 0,1 | |||
2.20 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 1,4 | 1,4 | 8 | 0,02 | 6 | - | - | - | - | SC020 | 0,2 | |||
2.20 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 2,4 | 2,4 | 8 | 0,04 | 8 | - | - | - | - | SC020 | 0,2 | |||
2.31 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 4 | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | - | - | - | - | SC030 | 0,5 | |||
2.31 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 5 | 5 | 12,5 | 0,12 | 12 | - | - | - | - | SC030 | 0,5 | |||
2.37 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR-ESD | 55 Shore A | 9 | 9 | 20 | 0,22 | 15 | - | - | - | - | SC030 | 0,7 |
Loading...
Famille de produit | SUF |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matière ventouse
Dureté de la matière [Shore A]
Force d’aspir.(N)
Force de rupt.(N)
Rayon de courbure (min.) (convexe)(mm)
Volume(cm³)
Dimensions
Nombre de soufflets
Diamètre de tuyau int. (recom.) D(mm)
Raccord du vide
Propri
Famille d’insert
Poids(g)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles