Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFYN 2 - 10 AG | PFYN 5 - 10 IG | PFYN 15 - 50 AG |
![]() | ![]() | ![]() |
PFYN 15 - 50 IG | PFYN 60 - 95 AG | PFYN 60 - 95 IG |
![]() | ![]() | ![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type | dn mm | Dmax(S)* mm | Ds mm | G1 | H mm | LG1 mm | SW1 mm | Z (Allongement) mm | ||
10.01.01.00137 | PFYN 5 NBR-55 M5-AG | PFYN | 5,00 | M5-AG | 1,50 | 5,50 | 5,00 | M5-M | 11,50 | 4,50 | 8,00 | 0,90 |
10.01.01.00151 | PFYN 5 SI-55 M5-AG | |||||||||||
10.01.01.00081 | PFYN 5 NBR-55 M5-IG | M5-IG | 1,50 | 5,50 | 5,00 | M5-F | 16,50 | 5,50 | 8,00 | 0,90 | ||
10.01.01.00095 | PFYN 5 SI-55 M5-IG | |||||||||||
10.01.01.00138 | PFYN 6 NBR-55 M5-AG | PFYN | 6,00 | M5-AG | 2,00 | 6,50 | 6,00 | M5-M | 11,50 | 4,50 | 8,00 | 1,00 |
10.01.01.00152 | PFYN 6 SI-55 M5-AG | |||||||||||
10.01.01.00082 | PFYN 6 NBR-55 M5-IG | M5-IG | 2,00 | 6,50 | 6,00 | M5-F | 16,50 | 5,50 | 8,00 | 1,00 | ||
10.01.01.00096 | PFYN 6 SI-55 M5-IG | |||||||||||
10.01.01.00139 | PFYN 8 NBR-55 M5-AG | PFYN | 8,00 | M5-AG | 2,00 | 9,00 | 8,00 | M5-M | 12,00 | 4,50 | 8.00 | 1,30 |
10.01.01.00153 | PFYN 8 SI-55 M5-AG | |||||||||||
10.01.01.00083 | PFYN 8 NBR-55 M5-IG | M5-IG | 2,00 | 9,00 | 8,00 | M5-F | 17,00 | 5,50 | 8,00 | 1,30 | ||
10.01.01.00097 | PFYN 8 SI-55 M5-IG | |||||||||||
10.01.01.00140 | PFYN 10 NBR-55 M5-AG | PFYN | 10,00 | M5-AG | 2,00 | 11,50 | 10,00 | M5-M | 12,50 | 4,50 | 8,00 | 1,40 |
10.01.01.00154 | PFYN 10 SI-55 M5-AG | |||||||||||
10.01.01.00084 | PFYN 10 NBR-55 M5-IG | M5-IG | 2,00 | 11,50 | 10,00 | M5-F | 17,50 | 5,50 | 8,00 | 1,40 | ||
10.01.01.00098 | PFYN 10 SI-55 M5-IG | |||||||||||
10.01.01.00279 | PFYN 10 NBR-55 G1/8-AG | PFYN | 10,00 | G1/8-AG | 2,00 | 11,50 | 10,00 | G1/8"-M | 12,50 | 8,00 | 14,00 | 1,40 |
10.01.01.00285 | PFYN 10 SI-55 G1/8-AG | |||||||||||
10.01.01.00255 | PFYN 10 NBR-55 G1/8-IG | G1/8-IG | 2,00 | 11,50 | 10,00 | G1/8"-F | 23,50 | 9,00 | 14,00 | 1,40 | ||
10.01.01.00261 | PFYN 10 SI-55 G1/8-IG | |||||||||||
10.01.01.00141 | PFYN 15 NBR-55 G1/8-AG | PFYN | 15,00 | G1/8-AG | 2,00 | 17,50 | 15,00 | G1/8"-M | 13,00 | 8,00 | 14,00 | 1,90 |
10.01.01.00155 | PFYN 15 SI-55 G1/8-AG | |||||||||||
10.01.01.00085 | PFYN 15 NBR-55 G1/8-IG | G1/8-IG | 2,00 | 17,50 | 15,00 | G1/8"-F | 24,00 | 9,00 | 14,00 | 1,90 | ||
10.01.01.00099 | PFYN 15 SI-55 G1/8-IG | |||||||||||
10.01.01.00142 | PFYN 20 NBR-55 G1/8-AG | PFYN | 20,00 | G1/8-AG | 2,00 | 23,00 | 20,00 | G1/8"-M | 15,00 | 8,00 | 14,00 | 2,20 |
10.01.01.00156 | PFYN 20 SI-55 G1/8-AG | |||||||||||
10.01.01.00086 | PFYN 20 NBR-55 G1/8-IG | G1/8-IG | 2,00 | 23,00 | 20,00 | G1/8"-F | 26.00 | 9,00 | 14,00 | 2,20 | ||
10.01.01.00100 | PFYN 20 SI-55 G1/8-IG | |||||||||||
10.01.01.00143 | PFYN 25 NBR-55 G1/8-AG | PFYN | 25,00 | G1/8-AG | 2,40 | 27,50 | 25,00 | G1/8"-M | 19,00 | 8,00 | 14,00 | 3,00 |
10.01.01.00157 | PFYN 25 SI-55 G1/8-AG | |||||||||||
10.01.01.00087 | PFYN 25 NBR-55 G1/8-IG | G1/8-IG | 3,50 | 27,50 | 25,00 | G1/8"-F | 30,00 | 9,00 | 14,00 | 3,00 | ||
10.01.01.00101 | PFYN 25 SI-55 G1/8-IG | |||||||||||
10.01.01.00144 | PFYN 30 NBR-55 G1/8-AG | PFYN | 30,00 | G1/8-AG | 2,40 | 31,50 | 28,80 | G1/8"-M | 17,00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
10.01.01.00158 | PFYN 30 SI-55 G1/8-AG | |||||||||||
10.01.01.00088 | PFYN 30 NBR-55 G1/8-IG | G1/8-IG | 3,50 | 31,50 | 28,80 | G1/8"-F | 28,00 | 9,00 | 14,00 | 2,00 | ||
10.01.01.00102 | PFYN 30 SI-55 G1/8-IG | |||||||||||
10.01.01.00145 | PFYN 35 NBR-55 G1/8-AG | PFYN | 35,00 | G1/8-AG | 2,40 | 38,00 | 35,00 | G1/8"-M | 19,00 | 8,00 | 14,00 | 3,00 |
10.01.01.00159 | PFYN 35 SI-55 G1/8-AG | |||||||||||
10.01.01.00089 | PFYN 35 NBR-55 G1/8-IG | G1/8-IG | 3,50 | 38,00 | 35,00 | G1/8"-F | 30,00 | 9,00 | 14,00 | 3,00 | ||
10.01.01.00103 | PFYN 35 SI-55 G1/8-IG | |||||||||||
10.01.01.00146 | PFYN 40 NBR-55 G1/8-AG | PFYN | 40,00 | G1/8-AG | 2,40 | 43,00 | 40,00 | G1/8"-M | 19,00 | 8,00 | 14,00 | 3,50 |
10.01.01.00160 | PFYN 40 SI-55 G1/8-AG | |||||||||||
10.01.01.00090 | PFYN 40 NBR-55 G1/8-IG | G1/8-IG | 3,50 | 43,00 | 40,00 | G1/8"-F | 30,00 | 9,00 | 14,00 | 3,50 | ||
10.01.01.00104 | PFYN 40 SI-55 G1/8-IG | |||||||||||
10.01.01.00147 | PFYN 50 NBR-55 G1/8-AG | PFYN | 50,00 | G1/8-AG | 2,40 | 53,50 | 50,00 | G1/8"-M | 20,00 | 8,00 | 14,00 | 4,00 |
10.01.01.00161 | PFYN 50 SI-55 G1/8-AG | |||||||||||
10.01.01.00091 | PFYN 50 NBR-55 G1/8-IG | G1/8-IG | 3,50 | 53,50 | 50,00 | G1/8"-F | 31,00 | 9,00 | 14,00 | 4,00 | ||
10.01.01.00105 | PFYN 50 SI-55 G1/8-IG | |||||||||||
10.01.01.00148 | PFYN 60 NBR-55 G1/4-AG | PFYN | 60,00 | G1/4-AG | 5,50 | 64,00 | 60,00 | G1/4"-M | 23,00 | 10,00 | 17,00 | 4,70 |
10.01.01.00162 | PFYN 60 SI-55 G1/4-AG | |||||||||||
10.01.01.00092 | PFYN 60 NBR-55 G1/4-IG | G1/4-IG | 5,50 | 64,00 | 60,00 | G1/4"-F | 39,00 | 11,00 | 17,00 | 4,70 | ||
10.01.01.00106 | PFYN 60 SI-55 G1/4-IG | |||||||||||
10.01.01.00149 | PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG | PFYN | 80,00 | G1/4-AG | 5,50 | 86,00 | 80,00 | G1/4"-M | 25,00 | 10,00 | 17,00 | 6,00 |
10.01.01.00163 | PFYN 80 SI-55 G1/4-AG | |||||||||||
10.01.01.00093 | PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG | G1/4-IG | 5,50 | 86,00 | 80,00 | G1/4"-F | 41,50 | 11,00 | 17,00 | 6,00 | ||
10.01.01.00107 | PFYN 80 SI-55 G1/4-IG | |||||||||||
10.01.01.00150 | PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG | PFYN | 95,00 | G1/4-AG | 5,50 | 102,00 | 95,00 | G1/4"-M | 25,50 | 10,00 | 17,00 | 6,00 |
10.01.01.00164 | PFYN 95 SI-55 G1/4-AG | |||||||||||
10.01.01.00094 | PFYN 95 NBR-55 G1/4-IG | G1/4-IG | 5,50 | 102,00 | 95,00 | G1/4"-F | 41,50 | 11,00 | 17,00 | 6,00 | ||
10.01.01.00108 | PFYN 95 SI-55 G1/4-IG |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière ventouse | Force d’aspir. (N) | Rayon de courbure (min.) (convexe) (mm) | Volume (cm³) | Dimensions | Diamètre de tuyau int. (recom.) D (mm) | Raccord du vide | Propri | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 0,75 | 7,5 | 0,01 | 5 | 2 | M5-F | - | 1,4 | |||
4.62 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 1,2 | 7,5 | 0,01 | 6 | 2 | M5-F | - | 1,4 | |||
4.62 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 2,3 | 10 | 0,03 | 8 | 2 | M5-F | - | 1,5 | |||
4.68 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | 2 | M5-F | - | 1,6 | |||
4.73 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 9 | 12,5 | 0,4 | 15 | 4 | G1/8"-F | - | 5,8 | |||
4.84 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 15,5 | 20 | 0,8 | 20 | 4 | G1/8"-F | - | 7 | |||
4.90 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 26,5 | 25 | 1,3 | 25 | 4 | G1/8"-F | - | 8,5 | |||
4.95 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 34 | 40 | 1,3 | 30 | 4 | G1/8"-F | - | 9,2 | |||
5.01 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 44 | 50 | 2,7 | 35 | 4 | G1/8"-F | - | 11,9 | |||
5.12 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 57,7 | 50 | 3,8 | 40 | 4 | G1/8"-F | - | 13,5 | |||
5.50 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 91 | 75 | 7 | 50 | 4 | G1/8"-F | - | 17,3 | |||
11.28 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 125 | 100 | 10 | 60 | 6 | G1/4"-F | - | 36,9 | |||
12.60 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 260 | 150 | 25 | 80 | 6 | G1/4"-F | - | 65,2 | |||
15.79 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 350 | 200 | 35 | 95 | 6 | G1/4"-F | - | 104,9 | |||
5.23 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 0,75 | 7,5 | 0,01 | 5 | 2 | M5-F | Compatible avec la FDA | 1,4 | |||
5.23 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 1,2 | 7,5 | 0,01 | 6 | 2 | M5-F | Compatible avec la FDA | 1,4 | |||
5.23 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 2,3 | 10 | 0,03 | 8 | 2 | M5-F | Compatible avec la FDA | 1,5 | |||
5.28 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | 2 | M5-F | Compatible avec la FDA | 1,6 | |||
5.28 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 9 | 12,5 | 0,4 | 15 | 4 | G1/8"-F | Compatible avec la FDA | 5,8 | |||
5.34 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 15,5 | 20 | 0,8 | 20 | 4 | G1/8"-F | Compatible avec la FDA | 7 | |||
5.39 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 26,5 | 25 | 1,3 | 25 | 4 | G1/8"-F | Compatible avec la FDA | 8,5 | |||
5.45 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 34 | 40 | 1,3 | 30 | 4 | G1/8"-F | Compatible avec la FDA | 9,2 | |||
5.50 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 44 | 50 | 2,7 | 35 | 4 | G1/8"-F | Compatible avec la FDA | 11,9 | |||
5.72 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 57,7 | 50 | 3,8 | 40 | 4 | G1/8"-F | Compatible avec la FDA | 13,5 | |||
5.94 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 91 | 75 | 7 | 50 | 4 | G1/8"-F | Compatible avec la FDA | 17,3 | |||
13.59 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 125 | 100 | 10 | 60 | 6 | G1/4"-F | Compatible avec la FDA | 36,9 | |||
15.79 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 260 | 150 | 25 | 80 | 6 | G1/4"-F | Compatible avec la FDA | 65,2 | |||
19.91 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 350 | 200 | 35 | 95 | 6 | G1/4"-F | Compatible avec la FDA | 104,9 | |||
4.62 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 0,75 | 7,5 | 0,01 | 5 | 2 | M5-M | - | 1,1 | |||
4.62 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 1,2 | 7,5 | 0,01 | 6 | 2 | M5-M | - | 1,1 | |||
4.62 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 2,3 | 10 | 0,03 | 8 | 2 | M5-M | - | 1,2 | |||
4.68 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | 2 | M5-M | - | 1,3 | |||
4.73 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 9 | 12,5 | 0,4 | 15 | 4 | G1/8"-M | - | 4,5 | |||
4.84 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 15,5 | 20 | 0,8 | 20 | 4 | G1/8"-M | - | 5,6 | |||
4.90 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 26,5 | 25 | 1,3 | 25 | 4 | G1/8"-M | - | 7,2 | |||
4.95 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 34 | 40 | 1,3 | 30 | 4 | G1/8"-M | - | 7,9 | |||
5.01 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 44 | 50 | 2,7 | 35 | 4 | G1/8"-M | - | 10,6 | |||
5.12 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 57,7 | 50 | 3,8 | 40 | 4 | G1/8"-M | - | 12,2 | |||
5.50 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 91 | 75 | 7 | 50 | 4 | G1/8"-M | - | 15,3 | |||
11.28 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 125 | 100 | 10 | 60 | 6 | G1/4"-M | - | 34,2 | |||
12.60 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 260 | 150 | 25 | 80 | 6 | G1/4"-M | - | 62,5 | |||
15.79 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 350 | 200 | 35 | 95 | 6 | G1/4"-M | - | 102,2 | |||
5.23 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 0,75 | 7,5 | 0,01 | 5 | 2 | M5-M | Compatible avec la FDA | 1,1 | |||
5.23 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 1,2 | 7,5 | 0,01 | 6 | 2 | M5-M | Compatible avec la FDA | 1,1 | |||
5.23 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 2,3 | 10 | 0,03 | 8 | 2 | M5-M | Compatible avec la FDA | 1,2 | |||
5.28 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | 2 | M5-M | Compatible avec la FDA | 1,3 | |||
5.28 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 9 | 12,5 | 0,4 | 15 | 4 | G1/8"-M | Compatible avec la FDA | 4,5 | |||
5.34 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 15,5 | 20 | 0,8 | 20 | 4 | G1/8"-M | Compatible avec la FDA | 5,6 | |||
5.39 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 26,5 | 25 | 1,3 | 25 | 4 | G1/8"-M | Compatible avec la FDA | 7,2 | |||
5.45 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 34 | 40 | 1,3 | 30 | 4 | G1/8"-M | Compatible avec la FDA | 7,9 | |||
5.50 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 44 | 50 | 2,7 | 35 | 4 | G1/8"-M | Compatible avec la FDA | 10,6 | |||
5.72 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 57,7 | 50 | 3,8 | 40 | 4 | G1/8"-M | Compatible avec la FDA | 12,2 | |||
5.94 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 91 | 75 | 7 | 50 | 4 | G1/8"-M | Compatible avec la FDA | 15,3 | |||
13.59 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 125 | 100 | 10 | 60 | 6 | G1/4"-M | Compatible avec la FDA | 34,2 | |||
15.79 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 260 | 150 | 25 | 80 | 6 | G1/4"-M | Compatible avec la FDA | 62,5 | |||
19.91 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 350 | 200 | 35 | 95 | 6 | G1/4"-M | Compatible avec la FDA | 102,2 | |||
4.68 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | 4 | G1/8"-F | - | 5,3 | |||
5.28 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | 4 | G1/8"-F | Compatible avec la FDA | 5,3 | |||
4.68 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | 4 | G1/8"-M | - | 4,1 | |||
5.28 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 4 | 12,5 | 0,07 | 10 | 4 | G1/8"-M | Compatible avec la FDA | 4,1 |
Loading...
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A | Nombre de soufflets | 0 | Famille de produit | PFYN |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matière ventouse
Force d’aspir.(N)
Rayon de courbure (min.) (convexe)(mm)
Volume(cm³)
Dimensions
Diamètre de tuyau int. (recom.) D(mm)
Raccord du vide
Propri
Poids(g)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles