Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFG 2 - 10 | PFG 15 - 50 | PFG 60 - 95 |
![]() | ![]() | ![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type* | d mm | d1 mm | Dk mm | Dmax(S)** mm | Ds mm | G1 | H mm | H2 mm | H3 mm | LG1 mm | Z (Allongement) mm | |
10.01.01.00007 | PFG 5 NBR-55 N004 | PFG | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 7,7 | 5,5 | 5,0 | - | 6,5 | 2,0 | 4,0 | - | 0,9 |
10.01.01.00027 | PFG 5 SI-55 N004 | |||||||||||||
10.01.01.00008 | PFG 6 NBR-55 N004 | PFG | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 7,7 | 6,5 | 6,0 | - | 6,5 | 2,0 | 4,0 | - | 1,0 |
10.01.01.00028 | PFG 6 SI-55 N004 | |||||||||||||
10.01.01.00009 | PFG 8 NBR-55 N004 | PFG | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 8,2 | 9,0 | 8,0 | - | 7,0 | 2,0 | 4,0 | - | 1,3 |
10.01.01.00029 | PFG 8 SI-55 N004 | |||||||||||||
10.01.01.00010 | PFG 10 NBR-55 N004 | PFG | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 8,7 | 11,5 | 10,0 | - | 7,5 | 2,0 | 4,0 | - | 1,4 |
10.01.01.00030 | PFG 10 SI-55 N004 | |||||||||||||
10.01.01.00011 | PFG 15 NBR-55 N005 | PFG | 15,0 | 4,5 | 7,8 | 12,2 | 17,5 | 15,0 | - | 8,0 | 2,6 | - | - | 1,9 |
10.01.01.00031 | PFG 15 SI-55 N005 | |||||||||||||
10.01.01.00012 | PFG 20 NBR-55 N006 | PFG | 20,0 | 4,5 | 11,0 | 15,2 | 23,0 | 20,0 | - | 10,0 | 4,5 | - | - | 2,2 |
10.01.01.00032 | PFG 20 SI-55 N006 | |||||||||||||
10.01.01.00013 | PFG 25 NBR-55 N007 | PFG | 25,0 | 6,0 | 11,0 | 16,2 | 27,5 | 25,0 | - | 14,0 | 7,0 | - | - | 3,0 |
10.01.01.00033 | PFG 25 SI-55 N007 | |||||||||||||
10.01.01.00014 | PFG 30 NBR-55 N007 | PFG | 30,0 | 6,0 | 11,0 | 15,1 | 31,5 | 28,8 | - | 12,0 | 7,0 | - | - | 2,0 |
10.01.01.00034 | PFG 30 SI-55 N007 | |||||||||||||
10.01.01.00015 | PFG 35 NBR-55 N007 | PFG | 35,0 | 6,0 | 11,0 | 20,5 | 38,0 | 35,0 | - | 14,0 | 7,0 | - | - | 3,0 |
10.01.01.00035 | PFG 35 SI-55 N007 | |||||||||||||
10.01.01.00016 | PFG 40 NBR-55 N007 | PFG | 40,0 | 6,0 | 11,0 | 24,3 | 43,0 | 40,0 | - | 14,0 | 7,0 | - | - | 3,5 |
10.01.01.00036 | PFG 40 SI-55 N007 | |||||||||||||
10.01.01.00017 | PFG 50 NBR-55 N008 | PFG | 50,0 | 8,0 | 20,0 | 29,1 | 53,5 | 50,0 | - | 15,0 | 7,0 | - | - | 4,0 |
10.01.01.00037 | PFG 50 SI-55 N008 | |||||||||||||
10.01.01.00018 | PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | PFG | 60,0 | - | - | 38,7 | 64,0 | 60,0 | M10x1,25-F | 18,0 | - | - | 6,0 | 4,7 |
10.01.01.00038 | PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG | |||||||||||||
10.01.01.00019 | PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | PFG | 80,0 | - | - | 52,3 | 86,0 | 80,0 | M10x1,25-F | 20,5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
10.01.01.00039 | PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG | |||||||||||||
10.01.01.00020 | PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | PFG | 95,0 | - | - | 68,2 | 102,0 | 95,0 | M10x1,25-F | 21,5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
10.01.01.00040 | PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière ventouse | Force d’aspir. (N) | Rayon de courbure (min.) (convexe) (mm) | Volume (cm³) | Dimensions | Propri | Famille d’insert | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 0,75 | 7,5 | 0,09 | 5 | - | N 004 | 0,2 | |||
1.98 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 1,2 | 7,5 | 0,1 | 6 | - | N 004 | 0,2 | |||
1.98 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 2,3 | 10 | 0,16 | 8 | - | N 004 | 0,3 | |||
2.04 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 4 | 12,5 | 0,15 | 10 | - | N 004 | 0,3 | |||
2.09 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 9 | 12,5 | 0,43 | 15 | - | N 005 | 0,7 | |||
2.20 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 15,5 | 20 | 0,86 | 20 | - | N 006 | 1,5 | |||
2.26 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 26,5 | 25 | 1,48 | 25 | - | N 007 | 2,4 | |||
2.31 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 34 | 40 | 1,56 | 30 | - | N 007 | 3,3 | |||
2.37 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 44 | 50 | 2,81 | 35 | - | - | 5,8 | |||
2.48 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 57,7 | 50 | 3,91 | 40 | - | N 007 | 7,6 | |||
2.86 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 91 | 75 | 7,08 | 50 | - | N 008 | 10,2 | |||
7.70 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 125 | 100 | 11,85 | 60 | - | N 009 | 24,6 | |||
9.02 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 260 | 100 | 26,76 | 80 | - | N 009 | 52,4 | |||
12.21 € | 1 | 7 jours | Caoutchouc nitrile NBR | 350 | 200 | 37,09 | 95 | - | N 009 | 92,8 | |||
2.59 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 0,75 | 7,5 | 0,09 | 5 | Compatible avec la FDA | N 004 | 0,2 | |||
2.59 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 1,2 | 7,5 | 0,1 | 6 | Compatible avec la FDA | N 004 | 0,2 | |||
2.59 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 2,3 | 10 | 0,16 | 8 | Compatible avec la FDA | N 004 | 0,2 | |||
2.64 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 4 | 12,5 | 0,15 | 10 | Compatible avec la FDA | N 004 | 0,3 | |||
2.64 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 9 | 12,5 | 0,43 | 15 | Compatible avec la FDA | N 005 | 0,7 | |||
2.70 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 15,5 | 20 | 0,86 | 20 | Compatible avec la FDA | N 006 | 1,4 | |||
2.75 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 26,5 | 25 | 1,84 | 25 | Compatible avec la FDA | N 007 | 2,4 | |||
2.81 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 34 | 40 | 1,56 | 30 | Compatible avec la FDA | N 007 | 3 | |||
2.86 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 44 | 50 | 2,81 | 35 | Compatible avec la FDA | N 007 | 5,8 | |||
3.08 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 57,7 | 50 | 3,91 | 40 | Compatible avec la FDA | N 007 | 7 | |||
3.30 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 91 | 75 | 7,08 | 50 | Compatible avec la FDA | N 008 | 10,5 | |||
10.01 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 125 | 100 | 11,85 | 60 | Compatible avec la FDA | N 009 | 23,4 | |||
12.21 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 260 | 150 | 26,76 | 80 | Compatible avec la FDA | N 009 | 50,2 | |||
16.34 € | 1 | 7 jours | Silicone SI | 350 | 200 | 37,09 | 95 | Compatible avec la FDA | N 009 | 87,2 |
Loading...
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A | Famille de produit | PFG |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matière ventouse
Force d’aspir.(N)
Rayon de courbure (min.) (convexe)(mm)
Volume(cm³)
Dimensions
Propri
Famille d’insert
Poids(g)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles