Ventouses plates SGO - pièces de rechange SGON

Ventouses plates SGO - pièces de rechange SGON
Ventouse ovale pour la manipulation de matières FR4 plaquées de cuivre avec des espaces de manipulations étroits sur la bordure extérieure.
Augmentation nette de la force d'aspiration sur les pièces minces en comparaison avec les ventouses plates rondes.
Manipulation dissipative et laissant peu de marques de pièces sensibles (HT1, modèles antistatique).
Matière NBR-ESD pour la protection contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SGO 15x5 - 90x30
Réf. articleCode de désignationType*Bmax(S)*
mm
Bs
mm
d
mm
dn
mm
Dk
mm
d1
mm
H
mm
H2
mm
H3
mm
Lmax.(S)**
mm
Ls
mm
Z (Allongement)
mm
10.01.05.00429SGO 15x5 HT1-60 N021SGO15x55,54,64,51,28,56,012,03,05,515,514,60,7
10.01.05.00071SGO 15x5 NBR-55 N021
10.01.05.00931SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021
10.01.05.01028SGO 15x5 SI-HD-65 N021
10.01.05.00430SGO 18x6 HT1-60 N021SGO18x67,05,64,51,58,56,012,03,05,518,517,60,8
10.01.05.00072SGO 18x6 NBR-55 N021
10.01.05.00932SGO 18x6 NBR-ESD-55 N021
10.01.05.01029SGO 18x6 SI-HD-65 N021
10.01.05.00437SGO 24x8 HT1-60 N022SGO24x89,07,65,51,511,57,012,03,05,524,523,61,0
10.01.05.00151SGO 24x8 NBR-55 N022
10.01.05.00934SGO 24x8 NBR-ESD-55 N022
10.01.05.01036SGO 24x8 SI-HD-65 N022
10.01.05.00438SGO 30x10 HT1-60 N022SGO30x1011,59,45,52,511,57,012,03,05,530,529,41,5
10.01.05.00152SGO 30x10 NBR-55 N022
10.01.05.00935SGO 30x10 NBR-ESD-55 N022
10.01.05.01037SGO 30x10 SI-HD-65 N022
10.01.05.00439SGO 45x15 HT1-60 N023SGO45x1516,514,411,53,015,513,021,08,010,046,044,42,0
10.01.05.00153SGO 45x15 NBR-55 N023
10.01.05.01038SGO 45x15 SI-HD-65 N023
10.01.05.00440SGO 60x20 HT1-60 N023SGO60x2022,019,011,54,015,513,021,08,010,061,059,02,5
10.01.05.00154SGO 60x20 NBR-55 N023
10.01.05.01039SGO 60x20 SI-HD-65 N023
10.01.05.00441SGO 75x25 HT1-60 N023SGO75x2527,524,011,54,017,513,021,08,010,077,074,02,8
10.01.05.00155SGO 75x25 NBR-55 N023
10.01.05.01040SGO 75x25 SI-HD-65 N023
10.01.05.00156SGO 90x30 NBR-70 N023SGO90x3033,029,011,54,017,513,021,08,010,092,589,03,5
10.01.05.01041SGO 90x30 SI-HD-65 N023
*Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 E3
**Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration
Référence pièce
10.01.05.00071
10.01.05.00072
10.01.05.00151
10.01.05.00152
10.01.05.00153
10.01.05.00154
10.01.05.00155
10.01.05.00156
10.01.05.00429
10.01.05.00430
10.01.05.00437
10.01.05.00438
10.01.05.00439
10.01.05.00440
10.01.05.00441
10.01.05.00931
10.01.05.00932
10.01.05.00935
10.01.05.01028
10.01.05.01029
10.01.05.01036
10.01.05.01037
10.01.05.01038
10.01.05.01039
10.01.05.01040
10.01.05.01041
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière ventouse Dureté de la matière [Shore A] Force d’aspir.
(N)
Propriété de la matière Dimensions (LxB)
(mm)
Poids
(g)

9.74 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A3,1-15 x 50,5

9.96 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A4,5-18 x 60,5

11.88 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A8-24 x 82,5

13.37 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A12,2-30 x 102,8

13.75 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A28,2-45 x 156,3

16.94 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A50,1-60 x 209,7

20.35 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR55 Shore A78,3-75 x 2519

23.71 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR70 Shore A112,6-90 x 3027

13.86 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A3,1Non-marquant15 x 50,4

13.97 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A4,5Non-marquant18 x 60,5

15.95 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A8Non-marquant24 x 81

18.26 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A12,2Non-marquant30 x 101,1

18.70 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A28,2Non-marquant45 x 153,4

22.66 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A50,1Non-marquant60 x 206,4

27.67 €

1 7 jours Matière haute température HT160 Shore A78,3Non-marquant75 x 2517,8

11.11 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR-ESD55 Shore A3,1-15 x 50,4

11.66 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR-ESD55 Shore A4,5-18 x 60,5

15.73 €

1 7 jours Caoutchouc nitrile NBR-ESD55 Shore A12,2-30 x 102,8

9.96 €

1 7 jours Silicone SI-HD65 Shore A3,1-15 x 50,5

10.23 €

1 7 jours Silicone SI-HD65 Shore A4,5-18 x 60,5

12.21 €

1 7 jours Silicone SI-HD65 Shore A8-24 x 82,6

13.59 €

1 7 jours Silicone SI-HD65 Shore A12,2-30 x 102,8

13.97 €

1 7 jours Silicone SI-HD65 Shore A28,2-45 x 156,4

17.22 €

1 7 jours Silicone SI-HD65 Shore A50,1-60 x 209,7

20.90 €

1 7 jours Silicone SI-HD65 Shore A78,3-75 x 2517,9

24.20 €

1 7 jours Silicone SI-HD65 Shore A112,6-90 x 3025,7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Famille de produit SGO

Assistance technique