Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10.01.01.14316
SUF 125 |
![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type | d2 mm | Dmax(S) mm | Dmk mm | Ds mm | G1 | G2 | H mm | L2 mm | LG1 mm | LG2 mm | LG3 mm | Z (Allongement) mm | |
10.01.01.14316 | SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS | SUF | 125 | 98,0 | 132,0 | - | 125,0 | G1/4"-F | G1/8"-F | 29,0 | 22,0 | 11,8 | 9,5 | - | 8,0 |
Matière ventouse | Caoutchouc nitrile NBR | Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A | Force d’aspir.(N) | 730 |
---|---|---|---|---|---|
Rayon de courbure (min.) (convexe)(mm) | 250 | Volume(cm³) | 96 | Dimensions | 125 |
Diamètre de tuyau int. (recom.) D(mm) | 9 | Raccord du vide | G1/4"-F | Famille de produit | SUF |
Poids(g) | 195 |
Vous vous trouvez sur la page de Ventouses plates SUF, le numéro d'article est le suivant: 10.01.01.14316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10.01.01.14316.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles