Jeu de brides de serrage, Forme B (41375)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41375-1412
41375-1816
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

299.65 €

1 4 jours 12.813.5M123.4610

335.33 €

1 4 jours 16.817.5M167.1170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier de traitement
Corps de finition de surface Bruni Forme B Finition 1 Kit
B=Largeur(mm) 40 Type de forme Avec tasseau pour rainure en t Désignation Bride équipée
L=Longueur(mm) 115 L1(mm) 67.2 RoHS Oui

Assistance technique