Plaque étanche (résistante à la poussière et aux projections d'eau) avec 1 prise secteur ⌀34.5

Plaque étanche (résistante à la poussière et aux projections d'eau) avec 1 prise secteur ⌀34.5
  • Remise sur volume
A plate that exhibits waterproofing qualities (dust resistant / jet type) when combined with a round waterproof lid when using a 1-port outlet (⌀34.5).

[Features]
· Dustproof, jet shaped performance can be achieved either when using an outlet or not.
· Provides a high degree of airtightness and durability to allow establishment of a high-capacity (15 A to 50 A) power supply either indoors or outdoors
▪ Product conforms to JIS C0920 IP65 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
• Make sure to have the proper outlets, waterproof plates, plugs, and waterproof covers for each rating during use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W501-2

Référence pièce
W501-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.21 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Forme de prise secteur murale compatible 15A / 20A (φ34.5) Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm) 60.5
Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 1 Boîtiers applicables Pour 1 pièce Contenu d'affichage en surface NA

Assistance technique