Type de marqueur Barb-Ty【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Type de marqueur Barb-Ty
  • Remise sur volume
Stainless steel claw tightly locks. The locking component of the band is resistant to loosening and slipping off.

[Features]
・ Marker type zip ties can be used both for identifying and tying wires or cables.
To record the information required, fill the space using a marker pen or hot stamp, etc.
・ Also allows characters to be printed on a label and then the label attached to the tie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BM1M-C

Référence pièce
BM1M-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 23 Overall Length(mm) 107 Width(mm) 2.4
Material Nylon 66 Color Naturel Environment resistance Ignifuge
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard CE / UL Wire bundle diameter dimensions(Inch) 1
Features 1-piece retention Operating temperature range (Min - Max)(°C) -59 to +85

Assistance technique