Adaptateur (structure ignifuge)

Adaptateur (structure ignifuge)
[Features]
• Appropriate for use in Class 1 and Class 2 hazardous locations
[Applications]
• Joining conduits in explosion-proof electrical installations
• Joining conduit to electrical equipment or junction boxes (hubs) with different diameter fittings

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA22-16
SA28-22
SA36-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Code JAN Code Trusco

13.30 €

1 6 jours PF3/4(N1), PF1/2(N2)3235162522194571187860436281-3611

17.99 €

1 7 jours PF1(N1), PF3/4(N2)453824.12620214571187860443281-3629

30.21 €

1 6 jours PF1 1/4(N1), PF1(N2)465030.32620214571187860450281-3637

Loading...

  1. 1

Informations de base

Structure standard d2G4

Assistance technique