SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, extension CEM sans complications avec bords tranchants et contact de blindage visible de grande taille, démontage facile
Extension CEM innovante pour le presse-étoupe SKINTOP® ST(R)-M en polyamide
Première rainure de verrouillage CEM actif brevetée dans le monde !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
54110845
54110846
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal thread size metric/PG Pitch thread Shock resistant Degree of protection (IP) With locknut Type of sealing Wrench width Operating temperature Colour

40.35 €

5 Disponible 5 jours 10501.5False-False-56200-

180.37 €

1 Disponible 5 jours 10631,5-IP68TrueSealing ring63100Other

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread length 12 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
Surface treatment Nickel-plated

Assistance technique