Élément de commutation standard RAFIX 16

Élément de commutation standard RAFIX 16

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.20122.001
1.20122.011
1.20122.021
1.20122.031
1.20122.061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de commutation
(mW)
Courant de commutation (inductif)
(A)
Courant de commutation (max.)
(A)
Courant de commutation
(A)
Tension de commutation
(Vdc)
Matériau de contact Type d'éclairage Fonctions (interrupteurs) Fonctions de commutation Type (divers)

13.75 €

1 Disponible 3 jours 6(4)A/250V466 (4)250Argent (Ag)-momentané+ support d'ampouleavec douille

20.23 €

1 Disponible 3 jours 250mA/42V-0.2525042Or (Au)-momentané+ support d'ampouleavec douille

11.61 €

1 Disponible 3 jours 6(4)A/250V466 (4)250Argent (Ag)-momentané-sans douille de lampe

15.87 €

1 Disponible 3 jours 250mA/42V-0.2525042Or (Au)-momentané-sans douille de lampe

13.75 €

1 Disponible 72 jours 6 (4)A/250466 (4)250Argent (Ag)Ampoule max. 60V/1.2l, LED multi-pucesverrou-sans douille de lampe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion Connexions à fourche 2.8 x 0.8mm Connexion (composants) Type C CEE 7/16 fiche 2.8mm Type de contact 1 fabricant
Durée de vie électrique 2 x 106 opérations de commutation Type de montage Panneau avant fixe Type de commutateur (catégorie) Contact

Assistance technique