Prise de câble, M12, configurable【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
108644
108645
108648
108650
108653
108654
108658
11591
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 Tension nominale
(V)
Diamètre de câble
(mm)
Nombre de broches (RJ) Tension nominale (détails)
(V)
Nombre de broches Tension de test Type de filetage (câblage et installation) Type de connecteur Produits industriels

9.99 €

1 Disponible 3 jours -2503 - 6.5424042.0kV / 60sPG7Fiche mâle, droite-

9.99 €

1 Disponible 3 jours -2504-8424042.0kV / 60sPG9Fiche mâle, droite-

10.56 €

1 Disponible 3 jours -633 - 6.556051.5kV / 60sPG7Fiche mâle, droite-

11.61 €

1 Disponible 3 jours -634-856051.5kV / 60sPG9Fiche mâle, droite-

8.93 €

1 Disponible 3 jours Fiche M12, angle droit2503 - 6.5424042.0kV / 60sPG7Fiche, angle droit-

8.93 €

1 Disponible 3 jours Fiche M12, angle droit2504-8424042.0kV / 60sPG9Fiche, angle droit-

9.45 €

1 Disponible 3 jours Fiche M12, angle droit634-856051.5kV / 60sPG9Fiche, angle droit-

114.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -634-85---PG9Fiche mâle, droiteOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du connecteur(mm²) 0.75 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.75 Niveau de contamination 3
Résistance d'isolation(Ω) > 109 Indice IP IP67 Température max.(°C) +90
Température min.(°C) -25 Courant nominal(A) 4 Courant nominal (détails)(A) 4
Plage de température(°C) -25 - +90 Type de filetage côté connexion M12 Type (divers) Connecteur
Connexion Vis Couleur Noir Connexion (composants) Vis
Connecteur standard Connecteur de capteur Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur du capteur / actionneur

Assistance technique