Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle à baïonnette

Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle à baïonnette

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 0058 00 03
09 0062 00 05
09 0066 00 07
09 0978 00 03
09 0982 00 04
09 0998 00 05
09 9478 00 07
99 0608 00 03
99 0612 00 04
99 0616 00 05
99 0624 00 07
99 0648 00 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Diamètre du trou de montage Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Série (connecteurs) Type de connecteur Matériau de contact Catégorie de lecture Type de joint Type (divers)

15.87 €

1 Disponible 3 jours --162.52.52.5mm² (max.)---3310250690Fiche mâleAg (Argent)IIBaïonnettePrise femelle à bride

20.23 €

1 Disponible 3 jours --162.52.52.5mm² (max.)---5510250690Fiche mâleAg (Argent)IIBaïonnettePrise femelle à bride

23.41 €

1 Disponible 3 jours 5-200.750.750.75mm² (max.)---775250690Fiche mâleAg (Argent)IIBaïonnettePrise femelle à bride

7.88 €

1 Disponible 3 jours --240.250.250.25mm² (max.)+125-55M10 x 0.75334125710Fiche mâle à manchonAu (or)-baïonnetteFiche mâle à bride

8.40 €

1 Disponible 3 jours 3-240.250.250.25mm² (max.)+125-55M10 x 0.75443125710Fiche mâle à manchonAu (or)-baïonnetteFiche mâle à bride

8.40 €

1 Disponible 3 jours 3-240.250.250.25mm² (max.)+125-55M10 x 0.75553125710Fiche mâle à manchonAu (or)-baïonnetteFiche mâle à bride

12.67 €

1 Disponible 3 jours 1-260.140.140.14mm² (max.)+125-55M10 x 0.75771125710Fiche mâle à manchonAu (or)-baïonnetteFiche mâle à bride

5.01 €

1 Disponible 3 jours 7-200.750.750.75mm² (max.)+55-20M18 x 0.75337250V / 3678Fiche mâle à manchonAg (Argent)-baïonnettePrise femelle à bride

6.28 €

1 Disponible 3 jours 6-200.750.750.75mm² (max.)+55-20M18 x 0.75446250V678Fiche mâle à manchonAg (Argent)-baïonnettePrise femelle à bride

6.28 €

1 Disponible 3 jours 6-200.750.750.75mm² (max.)+55-20M18 x 0.75556250V678Fiche mâle à manchonAg (Argent)-baïonnettePrise femelle à bride

6.28 €

1 Disponible 3 jours 5-200.750.750.75mm² (max.)+55-20M18 x 0.75775125678Fiche mâle à manchonAg (Argent)-baïonnettePrise femelle à bride

11.61 €

1 Disponible 3 jours 560200.750.750.75mm² (max.)+55-20M18 x 0.7588560678Fiche mâle à manchonAg (Argent)-baïonnettePrise femelle à bride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Niveau de contamination 1 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique

Assistance technique