Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 032 0520 |
19 20 032 1521 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponible | 36 jours | PG21 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | M25 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Total number of pins | + PE | Size | 32 A | Material (details) | Metal |
Colour | Grey | IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure |
Connector features | 2x transverse brace lock | Series (Han connectors) | Han® 32A | Leading contact (PE) | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles