Connecteur de circuit imprimé 243【400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
243-721
243-723
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

134.44 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours Gris

134.44 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours Orange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 4 Contenu(pc(s)) 400 Taille du produit (largeur)(mm) 5.75
Longueur dénudée (max.)(mm) 6 Longueur dénudée (min.)(mm) 5 Courant nominal(A) 6
Tension nominale(V) 150 Section de câble rigide (min.)(mm²) 0.28 Section de câble rigide (max.)(mm²) 0.5
AWG (min.) 22 AWG max. 24 Type de connecteur (catégorie) Borne de raccordement
Connexion (composants) Connexion rapide Spécificités des bornes de connexion Avec ouverture de contrôle Matériau du contact Alliage de cuivre
Matériau d'isolation PA 6.6 Produits industriels Oui

Assistance technique