Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2106-5201 |
2106-5204 |
2206-1201 |
2206-1204 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 74.80 | Gris | ||
78.43 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 74.80 | Bleu | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.30 | Gris | |||
114.37 € | 1 | Disponible | 25 jours | 57.30 | Bleu |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 7.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 15 | Longueur de dénudage min.(mm) | 13 |
Courant nominal(A) | 41 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 |
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 8 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Connecteur enfichable |
Fonctions de connecteur | + CAGE CLAMP® | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles