Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 | Largeur du collier(mm) | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 18 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Type (divers) | 2 conducteurs | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles