Bornier de commutation transversal à 2 conducteurs【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

282-811

Référence pièce
282-811
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

136.17 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 78 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 37.50 Taille du produit (largeur)(mm) 8
Largeur du collier(mm) 8 Longueur de dénudage (max.)(mm) 13 Longueur de dénudage min.(mm) 12
Courant nominal(A) 30 Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6
AWG (min.) 24 AWG max. 10 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne N Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + option de test Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de commutation transversal à 2 conducteurs, le numéro d'article est le suivant: 282-811.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 282-811.

Assistance technique