Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-251 |
769-251/000-006 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Nombre de rangées | Niveau de contamination | Compatible avec la série (Wago) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Type d'accessoire (bornes de série) | Configuration | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 69 | - | 9 | - | - | - | - | 769 | Gris | - | Borne de base | - | Borne à ressort | ||
106.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 8 | 28 | 12 | 1 | 3 | - | Bleu | Borne de base | - | N | Ressort de traction |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Courant nominal(A) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Poids(g) | 7.799 |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Nombre de rangées
Niveau de contamination
Compatible avec la série (Wago)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Type d'accessoire (bornes de série)
Configuration
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles