Bornier de support de masse à 2 conducteurs / 2 broches 2022

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2022-1407

Référence pièce
2022-1407
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 32
Tension nominale (détails)(V) 690 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne de base Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de support de masse à 2 conducteurs / 2 broches 2022, le numéro d'article est le suivant: 2022-1407.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2022-1407.

Assistance technique