Bornier traversant à 3 conducteurs, avec levier et bouton-poussoir 2106【1-25 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 3 conducteurs, avec levier et bouton-poussoir 2106

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2106-5301
2106-5304
2206-1304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Tension nominale
(V)
Broches par rangée Couleur

108.93 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours -90.808003Gris

108.93 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours -90.808003Bleu

80.60 €

1 Disponible 26 jours 273.30-2Vert-jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (largeur)(mm) 7.50 Largeur du collier(mm) 7.50
Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Longueur de dénudage min.(mm) 13 Courant nominal(A) 41
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5
Section transversale max. (rigide)(mm²) 10 AWG (min.) 20 AWG max. 8
Nombre de rangées 1 Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Connecteur enfichable
Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP® Produits industriels Oui

Assistance technique