Bornier de sectionnement N à 1 conducteur, série 2006

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2006-7114

Référence pièce
2006-7114
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Taille du produit (largeur)(mm) 7.50 Largeur du collier(mm) 7.50
Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Longueur de dénudage min.(mm) 13 Courant nominal(A) 51
Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 10
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 AWG (min.) 20
AWG max. 8 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 1
Couleur Bleu Type de connecteur (catégorie) Borne N Configuration N
Connexion (composants) Ressort de traction

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement N à 1 conducteur, série 2006, le numéro d'article est le suivant: 2006-7114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2006-7114.

Assistance technique