Borne de liaison équipotentielle à 2 conducteurs 781【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

781-653

Référence pièce
781-653
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 6
Taille du produit (largeur)(mm) 6 Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Courant nominal(A) 32 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Poids(g) 17.834
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne N Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de liaison équipotentielle à 2 conducteurs 781, le numéro d'article est le suivant: 781-653.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 781-653.

Assistance technique