Spring-loaded terminal, 2059

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2059-301/998-403
2059-302/998-403
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)

0.36 €

1 Disponible 3 jours 112.90

0.60 €

1 Disponible 3 jours 225.90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc AWG max. 22 AWG (min.) 26
Espacement des contacts(mm) 3 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 0.34 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.14
Longueur de dénudage min.(mm) 4 Longueur de dénudage (max.)(mm) 5 Nombre de rangées 1
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V) 160 Taille du produit (longueur)(mm) 2.70
Taille du produit (largeur)(mm) 7.90 Série (connecteurs) 2059 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique