Module d'alimentation 896【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

896-231

Référence pièce
896-231
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

213.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 2.5 Nombre de fils 5
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 250 Taille du produit (profondeur)(mm) 55
Taille du produit (hauteur)(mm) 33 Taille du produit (largeur)(mm) 33 Type de connecteur Adaptateur, droit
Type de connecteur (catégorie) Module d'alimentation Connecteur / entrée de type A Fil de câblage Connecteur / sortie de type B Câble ruban
Matériau de contact Alliage de cuivre Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Module d'alimentation 896, le numéro d'article est le suivant: 896-231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 896-231.

Assistance technique