Module d'alimentation, avec boîtier réducteur de tension 772【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
772-261
772-264/060-000
772-267
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

218.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Noir

252.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 33 jours Gris

252.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG (min.) 22 AWG max. 14 Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 2.5
Nombre de fils 5 Courant nominal(A) 25 Tension nominale(V) 400
Taille du produit (profondeur)(mm) 82.5 Taille du produit (hauteur)(mm) 46.5 Taille du produit (largeur)(mm) 50
Nombre total de broches 5 Type de connecteur Adaptateur, droit Type de connecteur (catégorie) Module d'alimentation
Connecteur / entrée de type A Fil de câblage Connecteur / sortie de type B Câble ruban Matériau de contact Alliage de cuivre
Produits industriels Oui

Assistance technique