Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-611
Référence pièce
|
---|
2002-611 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Série conforme | 2002 | Couleur | Gris | Taille du produit (hauteur)(mm) | 34.6 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 | Série (accessoires de borne série Wago) | 2002 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) |
Poids(g) | 1.885 | Type d'accessoire | Module de connecteur de test | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Module de connecteur de test S-L TOPJOB, le numéro d'article est le suivant: 2002-611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-611.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles