Système de bus, fiche mâle plate SACCBP, prise M12 avec montage arrière / à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1534465
1534478
1534481
1534494
1553365
1553378
1553381
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches Connexion côté A (capteurs / actionneurs)

46.41 €

4 7 jours 0.51.950.255Câble, extrémité ouverte

48.42 €

4 72 jours 11.950.255Câble, extrémité ouverte

52.85 €

4 72 jours 21.950.255Câble, extrémité ouverte

66.11 €

3 72 jours 51.950.255Câble, extrémité ouverte

58.19 €

4 72 jours 0.50.960.148Câble, extrémité ouverte

61.99 €

3 72 jours 10.960.148Câble, extrémité ouverte

69.80 €

3 72 jours 20.960.148Personnalisable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Connection direction intégré
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée

Assistance technique