Bornier capteur / actionneur DOKD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3011054

Référence pièce
3011054
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.00 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 5 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 54.5 Taille du produit (longueur)(mm) 63
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne proximité commutateur / actionneur Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier capteur / actionneur DOKD, le numéro d'article est le suivant: 3011054.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3011054.

Assistance technique