Connecteur de court-circuit UPCT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3057458
3057461
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Largeur du collier
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

11.15 €

20 7 jours 318.618.6

8.18 €

30 7 jours -12.412.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 26 - 10 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Tension nominale(V) 320 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 48.5 Taille du produit (longueur)(mm) 38.5
Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Fiche de court-circuit Produits industriels Oui

Assistance technique