Borne de conducteur de protection à trois niveaux PTI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214047
3214048
3214049
3214050
3214364
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Couleur du connecteur Matériau d'isolation

4.97 €

50 50 jours 24 - 100.2 - 60.2 - 640050.511410-12Ressort de tractionGrisPA

4.97 €

50 7 jours 24 - 100.2 - 60.2 - 640050.511410-12Ressort de tractionVert-jaune-

4.26 €

50 7 jours 24 - 100.2 - 60.2 - 640050.511410-12Ressort de tractionBleu-

4.26 €

50 7 jours 24 - 100.2 - 60.2 - 640050.511410-12Ressort de tractionGris-

12.35 €

50 7 jours 26 - 100.14 - 60.14 - 650060.192.79(max.)VisVert-jaune-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 5 Color Gris Largeur du collier(mm) 6.2
Courant nominal(A) 28 Nombre de rangées 3 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport Produits industriels Oui

Assistance technique