Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3206432
Color | Vert-jaune | AWG | 20 - 14 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 2.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 2.5 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 39.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 62.6 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de protection à trois niveaux QTC 2.5, le numéro d'article est le suivant: 3206432.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3206432.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles