Borne de conducteur de protection à trois niveaux UK 5-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1923076

Référence pièce
1923076
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.98 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 Color Vert-jaune AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 50.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport Matériau d'isolation PA
Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de protection à trois niveaux UK 5-TWIN, le numéro d'article est le suivant: 1923076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1923076.

Assistance technique