Bornier modulaire à fusible PT 4-HESI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3211861

Référence pièce
3211861
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.03 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 6.3 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 64.8
Taille du produit (longueur)(mm) 56 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 10-12
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible PT 4-HESI, le numéro d'article est le suivant: 3211861.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211861.

Assistance technique