Connecteur encastré SACC-DSI, prise, avec 0.5m de fil de Litz TPE sans halogène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1430446
1430462
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches

41.40 €

5 7 jours 12

52.11 €

4 91 jours 17

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, intégrée Longueur(m) 0.5
Diamètre extérieur(mm) 1.10 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Courant nominal(A) 1.50
Tension nominale(V AC) 30 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle, intégrée Matériau de la gaine TPE Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique