Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) | 3.20 | Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) | 1 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur thermorétractable | Matériau | Polyoléfine |
Type de montage | Coulissant | Série (marqueurs de câbles) | WMS |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Propriétés optionnelles