Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0801593
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) | 6.40 | Longueur de la zone d'écriture(mm) | 15 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de marqueurs | 1000 | Couleur | Blanc | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur thermorétractable |
Matériau | Polyoléfine | Type de montage | Coulissant | Série (marqueurs de câbles) | WMS |
Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable - WMS 6.4, le numéro d'article est le suivant: 0801593.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0801593.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles