Gaine thermorétractable - WMS 9.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0800402

Référence pièce
0800402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

682.31 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 9.50 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 3.20 Longueur de la zone d'écriture(mm) 60
Largeur de la zone d'écriture(mm) 16 Nombre de marqueurs 250 Couleur Jaune
Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur thermorétractable Matériau Polyoléfine Type de montage Coulissant
Série (marqueurs de câbles) WMS

Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable - WMS 9.5, le numéro d'article est le suivant: 0800402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0800402.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique