Manchon rétractable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0800289
0800290
0800291
0800292
0800293
0800294
0800295
0800296
0800298
0800299
0800300
0800301
0800302
0800303
0800304
0800305
0800306
0800308
0800309
0800311
0800319
0800320
0800321
0800322
0800326
0800329
0800330
0800334
0800408
0800421
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adapté au diamètre extérieur (max.)
(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)
(mm)
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Couleur

200.60 €

1 7 jours 2.400.80300004-Blanc

211.80 €

1 7 jours 3.201300005-Blanc

252.20 €

1 7 jours 4.801.60300009-Blanc

241.91 €

1 7 jours 6.402.102500010-Blanc

221.20 €

1 7 jours 9.503.202000016-Blanc

323.51 €

1 7 jours 12.704.202000020-Blanc

417.31 €

1 7 jours 19.106.402000030-Blanc

390.80 €

1 7 jours 25.408.501500040-Blanc

606.00 €

1 98 jours 38.1012.701500040-Blanc

894.31 €

1 98 jours 50.8016.901500080-Blanc

200.60 €

1 7 jours 42300004-Jaune

211.80 €

1 7 jours 42300005-Jaune

252.20 €

1 7 jours 94.50300009-Jaune

241.91 €

1 7 jours 6.402.202500010-Jaune

221.20 €

1 7 jours 9.503.202000016-Jaune

323.51 €

1 7 jours 12.704.20200020-Jaune

417.31 €

1 7 jours 19.106.402000030-Jaune

390.80 €

1 98 jours 25.408.501500040-Jaune

606.00 €

1 98 jours 38.1012.701500060-Jaune

894.31 €

1 98 jours 50.8016.901500080-Jaune

811.60 €

1 98 jours 2.400.8012000004-Blanc

898.91 €

1 7 jours 3.20112000005-Blanc

990.51 €

1 7 jours 4.801.60800009-Blanc

960.51 €

1 98 jours 6.402.1010000010-Blanc

1,501.60 €

1 98 jours 19.106.408000030-Blanc

898.91 €

1 89 jours 3.20112000005-Jaune

990.51 €

1 7 jours 4.801.6012000009-Jaune

1,501.60 €

1 98 jours 19.106.403030-Jaune

314.20 €

1 7 jours 3.201305500Jaune

221.20 €

1 89 jours 9.504.502000016-Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +135 Température min.(°C) -55 Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur thermorétractable
Caractéristiques des marqueurs de câbles Antitache Matériau Polyoléfine Type de montage Coulissant
Série (marqueurs de câbles) WMS Sans halogène Oui Adhésif (oui/non) Non

Assistance technique